Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ Wireless ET210 Corrosion and Erosion Transmitter

Rosemount™ Wireless ET210 – Messumformer für Korrosion und Erosion

Ultrasonic thickness transmitter continuously measures pipe or vessel wall thickness to help you understand the impact of corrosion and erosion.

Gewinnen Sie mit den Echtzeitdaten des Korrosions- und Erosionsmessumformers Rosemount Wireless ET210 permanent Einblick in Korrosions- und Erosionstrends. Dieser eingriffsfreie, batteriebetriebene Ultraschall-Messumformer misst bei Temperaturen zwischen -40 °C und 120 °C kontinuierlich die Rohr- oder Behälterwandstärke, um die Auswirkungen von Korrosion und Erosion auf Anlagen zu verdeutlichen. Das Gerät ist schnell und einfach zu installieren und stellt über ein WirelessHART® Netzwerk zuverlässig korrekte Daten zur Verfügung, die Ihnen helfen, fundiertere Entscheidungen bezüglich Anlagenwartung und -austausch zu treffen.

Hauptmerkmale

  • Die EMAT-Technologie des Rosemount ET210 kann Messungen durch äußere Schutzbeschichtungen hindurch vornehmen, so dass eine laufende Überwachung in Upstream-Anwendungen möglich ist
  • Äußere Schutzbeschichtungen müssen nicht entfernt werden.
  • Geeignet für Anwendungen mit Temperaturen bis zu 120 °C (250 °F)
  • Die hervorragende Metallverlusterkennung bestimmt etwaige Korrosions- und Erosionstrends präzise, so dass Sie ineffiziente und potenziell gefährliche manuelle Inspektionen verhindern können.
  • Die einfache, intuitive und eingriffsfreie Installation ermöglicht eine schnelle Bereitstellung ohne zusätzliche Verkabelungskosten.
  • Kopplungsmittel sind nicht erforderlich, und die lange Batterielebensdauer ermöglicht einen wartungsfreien Betrieb des Messumformers für bis zu 9 Jahre.
  • Die WirelessHART-Technologie ist sicher, kostengünstig und sorgt für eine Datenzuverlässigkeit von über 99 %.
  • Geeignet für Marineanwendungen.