Fallback image
Rosemount™ Wireless ET310C Corrosion and Erosion Transmitter

Rosemount™ ET310C – Wireless Korrosions- und Erosionsmessumformer

Der eingriffsfreie, batteriebetriebene Ultraschall-Messumformer misst kontinuierlich die Wandstärke von Rohren und Behältern.

Gewinnen Sie mit den Echtzeitdaten des Korrosions- und Erosionsmessumformers Rosemount Wireless ET310C ständigen Einblick in Korrosions- und Erosionstrends. Dieser eingriffsfreie, batteriebetriebene Ultraschall-Messumformer ist für den Einsatz in der chemischen Industrie optimiert und misst bei Temperaturen bis 160 °C (320 °F) laufend die Rohr- oder Behälterwandstärke, um die Auswirkungen von Korrosion und Erosion auf Anlagen zu verstehen. Das Gerät ist schnell und einfach zu installieren und stellt über ein WirelessHART® Netzwerk zuverlässig korrekte Daten zur Verfügung, die Ihnen helfen, fundiertere Entscheidungen bezüglich Anlagenwartung und -austausch zu treffen.

Hauptmerkmale

  • Kann im Anwendungen mit Betriebstemperaturen bis maximal 160 °C (320 °F) eingesetzt werden
  • Die führende Metallverlusterkennung bestimmt etwaige Korrosions- und Erosionstrends präzise, sodass Sie ineffiziente und potenziell gefährliche manuelle Inspektionen verhindern können.
  • Die einfache, intuitive und eingriffsfreie Installation ermöglicht eine schnelle Bereitstellung ohne Kosten für Verkabelung.
  • Kopplungsmittel sind nicht erforderlich und die lange Batterielebensdauer ermöglicht wartungsfreien Betrieb des Messumformers für bis zu 9 Jahre.
  • Die WirelessHART-Technologie ist sicher, kostengünstig und sorgt für eine Datenzuverlässigkeit von mehr als 99 %.