Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ Wireless ET410 Corrosion and Erosion Transmitter

Rosemount™ Wireless ET410 – Messumformer für Korrosion und Erosion

This non-intrusive, battery-powered, ultrasonic thickness transmitter continuously measures pipe or vessel wall thickness.

Gewinnen Sie mit den Echtzeitdaten des Korrosions- und Erosionsmessumformers Rosemount Wireless ET410 ständigen Einblick in Korrosions- und Erosionstrends. Dieser eingriffsfreie, batteriebetriebene Ultraschall-Messumformer misst bei Temperaturen zwischen -40 °C (-40 °F) und 270 °C (518 °F) laufend die Rohr- oder Behälterwandstärke, um die Auswirkungen von Korrosion und Erosion auf Anlagen zu verstehen. Das Gerät ist schnell und einfach zu installieren und stellt über ein WirelessHART® Netzwerk zuverlässig korrekte Daten zur Verfügung, die Ihnen helfen, fundiertere Entscheidungen bezüglich Anlagenwartung und -austausch zu treffen.

Hauptmerkmale

  • Die EMAT-Technologie des Rosemount ET410 kann Messungen durch externe Schutzbeschichtungen hindurch vornehmen, sodass eine laufende Überwachung von Anwendungen in der Einlaufstrecke möglich ist
  • Äußere Schutzbeschichtungen müssen nicht entfernt werden.
  • Kann im Anwendungen mit Betriebstemperaturen bis maximal 270 °C (518 °F) eingesetzt werden
  • Die führende Metallverlusterkennung bestimmt etwaige Korrosions- und Erosionstrends präzise, sodass Sie ineffiziente und potenziell gefährliche manuelle Inspektionen verhindern können.
  • Die einfache, intuitive und eingriffsfreie Installation ermöglicht eine schnelle Bereitstellung ohne Kosten für Verkabelung.
  • Kopplungsmittel sind nicht erforderlich und die lange Batterielebensdauer ermöglicht wartungsfreien Betrieb des Messumformers für bis zu 9 Jahre.
  • Die WirelessHART-Technologie ist sicher, kostengünstig und sorgt für eine Datenzuverlässigkeit von mehr als 99 %.