Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount™ Wireless WT210 Corrosion and Erosion Transmitter

Rosemount™ Wireless WT210 – Messumformer für Korrosion und Erosion

Dieser eingriffsfreie, batteriebetriebene, einfach zu installierende Ultraschall-Messumformer misst kontinuierlich die Wandstärke von Rohren und Behältern, um die Auswirkungen von Korrosion und Erosion besser einschätzen zu können.

Gewinnen Sie mit den Echtzeitdaten des Korrosions- und Erosionsmessumformers Rosemount Wireless WT210 permanent Einblick in Korrosions- und Erosionstrends. Dieser eingriffsfreie, batteriebetriebene Ultraschall-Messumformer misst bei Temperaturen bis 600 °C (1100 °F) kontinuierlich die Rohr- oder Behälterwandstärke, um die Auswirkungen von Korrosion und Erosion auf Anlagen zu verdeutlichen. Das Gerät ist schnell und einfach zu installieren und stellt über ein WirelessHART® Netzwerk zuverlässig korrekte Daten zur Verfügung, die Ihnen helfen, fundiertere Entscheidungen bezüglich Anlagenwartung und -austausch zu treffen.

Hauptmerkmale

  • Durch die Verwendung der bahnbrechenden Wellenleitertechnologie ermöglicht der Messumformer kontinuierliche Messungen auch bei Temperaturen von 600 °C (1.100 °F), ohne dass ein Kopplungsmittel erforderlich ist
  • Die hervorragende Metallverlusterkennung bestimmt etwaige Korrosions- und Erosionstrends präzise, so dass Sie ineffiziente und potenziell gefährliche manuelle Inspektionen verhindern können.
  • Die einfache, intuitive und eingriffsfreie Installation ermöglicht eine schnelle Bereitstellung ohne zusätzliche Verkabelungskosten.
  • Schweißfreie Installation bei Anwendungen mit Temperaturen bis zu 425 °C (797 °F), sofern der Messumformer zusammen mit der Universalhalterung zum Einsatz kommt
  • Kopplungsmittel sind nicht erforderlich, und die lange Batterielebensdauer ermöglicht einen wartungsfreien Betrieb des Messumformers für bis zu 9 Jahre.
  • Die WirelessHART-Technologie ist sicher, kostengünstig und sorgt für eine Datenzuverlässigkeit von über 99 %.