Fallback image
Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEGK Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEGK kontinuierlicher Gasanalysator

Compact analyzer combines up to four measurement channels, utilizing NDIR, UV/VIS photometry, TCD, trace moisture, and paramagnetic or electrochemical oxygen sensors, to deliver flexible, multi-gas

Der X-STREAM Enhanced XEGK kontinuierliche Gasanalysator ermöglicht die Kombination von bis zu vier Kanälen von nichtdispersiven Photometern für Infrarot-, Ultraviolett- und sichtbares Licht (NDIR/UV/VIS), Detektoren für Wärmeleitfähigkeit (TCD) und Feuchtespurenmessung (tH2O) sowie paramagnetische und elektrochemische Sauerstoffdetektoren (pO2/eO2).

Hauptmerkmale

  • Gasanalysator für bis zu drei Komponenten mit NDIR/UV/VIS-Photometer-, paramagnetischen und elektrochemischen Sauerstoff-, Wärmeleitfähigkeits- und Feuchtigkeitssensoren
  • Verbesserte Leistungsmerkmale durch IntrinzX Technologie
  • Moderne Kommunikationsfähigkeiten einschließlich Webbrowser-Funktionalität
  • Überragende Zuverlässigkeit mit 3 Jahren Gewährleistung
  • Speichermöglichkeit für Kalibrierdaten- und Ereignisprotokolldateien
  • Große Messbereichsdynamik
  • Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) steuert die Probennahme und -aufbereitung
  • Äußerst niedrige Temperaturabhängigkeit