Fallback image
Product Image

Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEXF kontinuierlicher Gasanalysator

Field housing analyzer offers advanced gas analysis in a wall-mounted NEMA 4X/IP66 stainless steel enclosure.

Der X-STREAM Enhanced Feldgehäuse-Analysator bietet leistungsstarke Analyse-Technologie in einem wandmontierbaren NEMA 4X/IP66 Edelstahl-Gehäuse. Für die Ex-Bereiche Zone 2 und Div. 2 sind spezielle Lösungen mit CSA-C/US-Zulassungen erhältlich. Die Doppelkammer-Version mit separat untergebrachten physikalischen und elektronischen Komponenten ermöglicht eine vollständige gasdichte Trennung.

Hauptmerkmale

  • Gasanalysator für bis zu fünf Komponenten mit NDIR/UV/VIS-Photometer-, paramagnetischen und elektrochemischen Sauerstoff-, Wärmeleitfähigkeits- und Feuchtigkeitssensoren
  • Verbesserte Leistungsmerkmale durch IntrinzX Technologie
  • Moderne Kommunikationsfähigkeiten einschließlich Aufruf über Webbrowser
  • Überragende Zuverlässigkeit mit 3 Jahren Gewährleistung
  • Speichermöglichkeit für Kalibrierdaten- und Ereignisprotokolldateien
  • Große Messbereichsdynamik
  • Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) steuert die Probennahme und -aufbereitung
  • Äußerst niedrige Temperaturabhängigkeit