Fallback image
Roxar™ Downhole Network Controller Cards

Roxar™ Downhole Network Controller (DHNC)

Downhole Network Controller cards enabling two‑way communication between downhole instruments and the operator interface through the Tubing Encapsulated Cable, supporting all Roxar tools with proven long‑term reliability

Der Downhole Network Controller (DHNC) fungiert als Schnittstelle für die bidirektionale Kommunikation zwischen den Bohrlochinstrumenten und dem Bedieninterface über das Rohr-ummantelte Kabel (TEC, Tubing Encapsulated Cable). Der DHNC kann jedes Bohrlochwerkzeug im Roxar Katalog ausführen und kommuniziert an allen gängigen Industrieschnittstellen. Roxar bietet außerdem eine Reihe von Überland-Erfassungseinheiten (SAU) oder Unterseekanistern (DIU) an, mit denen der DHNC in einer über oder unter Wasser basierten Feldinfrastruktur installiert werden kann. Seit der Veröffentlichung im Jahr 2006 wurden nach erfolgreicher Qualifizierung im 2. Quartal durch alle großen EPC-Unternehmen Tausende von DHNC unterseeisch installiert. Unser Produkt hat sich als hervorragende, zuverlässige Steuereinheit mit einer außergewöhnlichen Erfolgsbilanz in Betrieb und Service bewährt.

Hauptmerkmale

  • Der DHNC wurde zur Unterstützung des Integrated Downhole Network (IDN) von Roxar konzipiert und dient als primärer Leistungs- und Kommunikationshub. Der DHNC fungiert als Schnittstelle für Infrastrukturen von Betreibern und Drittanbietern.
  • Der DHNC entspricht dem Intelligent Well Interface Standard (IWIS) und ist vollständig konform mit API 17F.
  • Das Integrated Downhole Network (IDN) ermöglicht den Betrieb einer beliebigen Kombination der Werkzeuge unseres Portfolios für Bohrlöcher über ein einzelnes Kabel. Alle Elemente der Überwachungsinfrastruktur von Reservoirs sind miteinander verbunden, was dem Betreiber volle Flexibilität und eine Auswahl verschiedener Sensoren bietet.
  • Mithilfe des DHNC kann Roxar die Software sowohl der Steuereinheit als auch der Bohrlochwerkzeuge aufrüsten, während diese vor Ort installiert sind.
  • Der DHNC unterstützt alle aktuellen und früheren Generationen des Bohrloch-Portfolios von Roxar.
  • Der DHNC kann ohne Konstruktionsänderungen über oder unter Wasser installiert werden. Roxar bietet SAU und DIU, die für jede Umgebung und Feldinfrastruktur geeignet sind. Dazu gehören Einzel- oder Mehrfach-Bohrlochlösungen und Gehäuse für Ex-Schutz, Wetterschutz oder sichere Bereiche.
  • Jeder DHNC wird vor Verlassen der Werkstatt einer Qualitätsprüfung bezüglich Vibrations- und Stoßeinflüssen sowie Temperaturschwankungen gemäß der relevanten ESS- oder API-Norm unterzogen.