Fallback image
 Roxar Downhole Pressure and Temperature Gauges

Roxar Druck- und Temperaturmessgeräte für Bohrlöcher

Permanent downhole gauges suitable for the harshest and hottest deep well environment, providing critical pressure and temperature data needed to update models, manage production rates and optimize reservoir performance

Die Roxar Druck- und Temperaturmessgeräte für Bohrlöcher wurden für die permanente Installation in Öl- und Gasreservoirs konzipiert und verfügen über Quarzkristallmessungen für einen zuverlässigen Betrieb bei äußerst extremen Bohrbrunnen-Bedingungen. Die Messgeräte übertragen kontinuierlich digitalisierte Druck- und Temperaturdaten von einem beliebigen Reservoirstandort an die Oberfläche und ermöglichen es den Bedienern, während der gesamten Lebensdauer des Bohrlochs fundierte Entscheidungen zu treffen.

Hauptmerkmale

  • Messungen jenseits der Grenzen von hybridisierten, elektronischen Messgeräten mit Silicon-On-Insulator (SOI)-Technologie genau bis 225 °C (437 °F)
  • Garantierte Langzeitgenauigkeit von geringen Driftwerten der Bohrgrund-Temperaturen durch Quarzkristallmessungen
  • Flexibler Einsatz in Förder-, Injektions- und Beaobachtungsbrunnen sowie auch in hochkomplexen intelligenten Bohrbrunnen mit mehreren Zonen
  • Zuverlässige Messgeräteträger für Bohrlöcher, die speziell auf das Druck- und Temperatursensorportfolio von Emerson zugeschnitten sind
  • Installation mit einem Rohr-ummantelten Monokoabel (TEC), alternativ mit TEC-Kabel mit verdrillten Adernpaaren für lange Reichweite und zur Erstellung vollständig isolierter Schaltkreise in Bohrlöchern mit elektrischen Störungen (Anwendungen mit Elektrofilter)
  • Installation mit einem Rohr-ummantelten Monokoabel (TEC), alternativ mit TEC-Kabel mit verdrillten Adernpaaren für lange Reichweite und zur Erstellung vollständig isolierter Schaltkreise in Bohrlöchern mit elektrischen Störungen (Anwendungen mit Elektrofilter)