Fallback image
Roxar Gauge Carriers-10

Roxar Messgeräteträger

Universal gauge carriers with slim full‑bore design, configurable for tubing or annulus measurements, engineered as an integrated part of the tubing string

Roxar entwirft, konstruiert und fertigt eine Reihe von Messgeräteträgern, die speziell für das Roxar Portfolio von Bohrlochmessgeräten zugeschnitten sind. Der Zweck dieses Werkzeugs besteht darin, die Bohrlochmessgeräte zu schützen, während sie im Bohrloch installiert sind. Dadurch ermöglichen sie den Messgeräten einen leckagesicheren Zugang zu Druck und Temperatur des Bohrlochs. Dank dem universelle Trägerdesign kann der Bediener jede beliebige Messgerätekombination ohne Konstruktionsänderungen am Träger auswählen. Der Messgeräteträger kann so konfiguriert werden, dass Messungen entweder im Rohr oder im Ringraum durchgeführt werden. Der Messgeräteträger hat eine schlanke Bauweise mit vollem Durchgang und ist ein integrierter Teil des Rohrstrangs. Kabelschlitze sind Teil der Konstruktion dieses Messgeräteträgers und bieten eine Überbrückung für Instrumente und Werkzeuge, die tiefer im Bohrloch sitzen.

Hauptmerkmale

  • Das Messgerät wird für optimalen Schutz vollständig in den Messgeräteträger eingebaut.
  • Beim Ablesen des Rohrdrucks stellt eine doppelte, ganzmetallische Dichtung zwischen Messgerät und Träger die Integrität des Rohrs sicher.
  • Die Dichtungen können nach der Installation des Messgeräts druckgeprüft werden.
  • Der Träger ist dafür ausgelegt, einen uneingeschränkten Durchflussweg für Förderrohre aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass der Träger den Durchfluss von Kohlenwasserstoffen oder Eingriffe nicht beeinträchtigt.
  • Die Träger werden aus einem einzigen, nicht geschweißten Metallbolzen gefertigt und können so spezifiziert werden, dass sie für verschiedene Rohrgrößen, gebräuchliche Werkstoffe und hochwertige Gewinde geeignet sind.
  • Der Dorn des Messgeräts unterstützt die Steuerleitungsüberbrückung bei Anwendungen, die eine Chemikalieneinspritzung erfordern, sowie intelligente Bohrlochkonfigurationen, bei denen hydraulische Leitungen bei der Ausführung niedriger sein müssen.
  • Die mechanischen Eigenschaften der Messgeräteträger sind gleich oder besser als die der Rohre, mit denen sie in Verbindung stehen.