Fallback image
White Sun Shield Salinity

Roxar™ Mehrphasen-Salinitätssystem

A dedicated salinity sensor providing sensitive and real-time measurement of the conductivity and salinity of produced water in multiphase production wells.

In Fällen, in denen die Wasserleitfähigkeit instabil ist, kann die Messung der Leitfähigkeit und des Salzgehalts des aus einem Bohrloch geförderten Wassers ein wichtiger Betriebsparameter für Öl- und Gasbetreiber sein. Emerson bietet einen speziellen Salzgehaltssensor, der für den Betrieb in dreiphasigen der für den Betrieb in dreiphasigen Gas-Flüssigkeitsströmen in Kombination mit dem Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgerät (MPFM) geeignet ist. Das Roxar Mehrphasen-Salinitätssystem (RMSS) bietet die empfindliche Echtzeit-Messung der Leitfähigkeit und des Salzgehalts von gefördertem Wasser in mehrphasigen Produktionsbohrungen. So können Betreiber zusammen mit dem Roxar 2600 MPFM salzunabhängige Mehrphasenmessungen erhalten und bei Bedarf geeignete datengesteuerte Maßnahmen ergreifen.

Hauptmerkmale

  • Kompakte Bauweise, bestehend aus einer Rohrspule und einem Ex d Flow Computer, der normalerweise vor dem Roxar 2600 MPFM montiert wird.
  • Der modulare Ansatz stellt sicher, dass das RMSS ein separates Modul ist, das sowohl in neue und vorhandene Roxar 2600 MPFM integriert werden kann.
  • Kontinuierliche Echtzeitausgabe von Wasserleitfähigkeit und Salzgehalt.
  • Leitfähigkeitsmessungen als Input für den Roxar 2600 MPFM, was dazu führt, dass der Roxar 2600 MPFM weniger durch Änderungen der Wasserleitfähigkeit beeinflusst wird.
  • Leitfähigkeitsmessungen unterstützen Durchflusssicherungsmaßnahmen, wie z. B. die direkte Erkennung von Formationswasser und die Überwachung des Durchbruchs, die Optimierung von Korrosions-, Erosions- und Kesselstein-Inhibitoren und die Überwachung des Durchbruchs von eingeleitetem Wasser.