Fallback image
Fallback image

Videos

Roxar Subsea Wetgas Meter

Roxar Nassgas-Messsysteme für Unterwasser-Anwendungen

Subsea wetgas meters engineered for complex reservoirs, delivering real‑time accurate water, gas and condensate rates to enhance flow assurance and protect subsea integrity

Roxar Nassgas-Messsysteme für Unterwasser-Anwendungen sorgen für hochgenaue Wasser-, Gas-und Kondensatdurchflüsse, reduzieren das Risiko und verbessern die Durchflusssicherung. Die fortschrittlichen Messsgeräte bieten eine beispiellose Wasserempfindlichkeit, Genauigkeit und ein schnelles Ansprechverhalten für zuverlässige Produktionsmessungen. Dazu gehören das erste integrierte Salzmesssystem der Branche, das wichtige Informationen zum Schutz der Integrität von Unterwasserbohrungen und Pipelines sowie zur Unterstützung von Mess- und Zuordnungsstrategien in Gas- und Gaskondensatfeldern bietet.

Hauptmerkmale

  • Maximale Genauigkeit mit einer multivariaten Analyse und Dreiphasen-Messungen basierend auf Radar und Gamma-Dichtemesser.
  • Sie erkennen, ob Formationswasser in den Fluss gelangt – mit dem ersten dedizierten Online-System der Branche zur Messung des Salzgehalts.
  • Sie erfassen Änderungen von nur 0,2 ppm im Wassergehalt des Fließgewässers – eine nie zuvor erreichte Empfindlichkeit
  • Sofortiges Handeln, um die Integrität des Unterwassersystems mit Messgeschwindigkeiten von 20 Mal pro Sekunde zu schützen.
  • Vereinfachen Sie die Installation und Integration mit einem kompakten Design
  • Realisieren Sie maximale Leistung über die gesamte Nutzungsdauer des Feldes mit praxiserprobter Zuverlässigkeit und voller Redundanz
  • Stellen Sie mit Druck-, Volumen- und Temperaturmessungen (PVT) unabhängig vom Wasseranteil gültige Messwerte sicher