Fallback image
 Roxar™ Watercut Meter

Roxar™-Wasserschnitt-Messgeräte

Full‑bore meter using microwave resonance to deliver accurate water cut measurement in any flow, offering robust, drift‑free sensitivity and detecting changes as small as 50 parts per million

Inline, vor Ort montierte Roxar-Wasserschnitt-Messgeräte verwenden empfindliche, Mikrowellenresonanz-Technologie, um die Dielektrizitätskonstante von Öl/Wassergemischen in Echtzeit genau zu messen. Die Voll–Bohrungsmessgeräte verbessern die Bohrlochkopfeffizienz, Trennungsprozesse, eichamtliche Transfers und Steuerberichte und können leicht auf den Salzgehalt und wechselnde Trockenöldichten eingestellt werden;

Hauptmerkmale

  • Präzise Messung der Dielektrizitätskonstante von Öl/Wassergemischen mit der patentierten Mikrowellenresonanz-Technologie.
  • Automatische Kompensation für den Salzanteil im Wasseranteil − mit der AutoSalinity-Funktion.
  • Echtzeit-Kompensation für Änderungen in der Mediumdichte − mit einer AutoZero-Funktion.
  • Robustes und stabiles Messprinzip durch eine Inline-Lösung mit vollem Durchgang.
  • Ein breites Spektrum an Durchflussbedingungen − Salzgehalt, Dichte, Temperatur usw.