Fallback image
SafEye Quasar 960 - NH3

Spectrex™ 950 und 960 Open-Path-Gasdetektoren für toxische Gase

Open-Path-UV-Gasdetektor für toxische Gase wie Schwefelwasserstoff (H2S), Schwefeldioxid (SO2) bzw. Ammoniak (NH3).

Die Spectrex 950 und 960 Open-Path-UV-Gasdetektoren für toxische Gase erkennen Schwefelwasserstoff (H2S) und Schwefeldioxid (SO2) bzw. Ammoniak (NH3) über Messstrecken von bis zu 60 m (200 ft.) und ermöglichen so eine kontinuierliche großflächige Überwachung über große Entfernungen mit schneller Ansprechzeit, hoher Verfügbarkeit und zuverlässiger Leistung unter rauen Industriebedingungen.

Hauptmerkmale

  • Detektion toxischer Gase über große Entfernungen bis zu 60 m (200 ft)
  • Erkennung von toxischen H2S- und SO2- bzw. NH3-Gasen
  • Werkseitig kalibriert über die gesamte Lebensdauer zur Senkung der Wartungskosten
  • Hohe Empfindlichkeit und schnelles Ansprechverhalten
  • Beheizte Optik zur Verbesserung der Leistungsmerkmale bei Eis, Kondensation und Schnee
  • Kontinuierlicher Betrieb unter extremen und rauen Umgebungsbedingungen