Roxar Qualität und Umwelt, Gesundheit und Sicherheit

ZERTIFIZIERUNG GEMÄSS ISO 9001:2015


Als international führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für das Reservoirmanagement und die Produktionsoptimierung legen wir Wert auf Qualität, Innovation und Professionalität. Wir sind stets bestrebt, die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen und eine hohe Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. 


Unser Qualitätsmanagementsystem ist nach der neuesten Norm ISO 9001:2015 und bewährten Verfahren zertifiziert und von einer externen Zertifizierungsstelle als konform befunden worden. Dieser neue Standard legt großen Wert auf kontinuierliche Verbesserung und Kundenzufriedenheit.


Unser Zertifizierungsbereich umfasst die Entwicklung und Herstellung, den Verkauf und die Installation von Messsystemen für die Erdölindustrie und andere Industrien.

 

Unser Qualitätsmanagementsystem ist von DNV GL mit der Zertifizierungsnummer 96-OSL-AQ-6430 zertifiziert.