Kalibrierungs- und Überprüfungsservice für Messgeräte


Emerson unterstützt Sie mit unserem Kalibrierungs- und Überprüfungsservice dabei, die Datengenauigkeit, Leistung und Prozesssteuerung Ihrer Messgeräte wiederherzustellen. Unsere werkszertifizierten Servicemitarbeiter bieten Ihnen das Fachwissen, das Sie benötigen, um sicherzustellen, dass Sie die Anforderungen an die Datenmessung und die Industrievorschriften in Ihrer Einrichtung erfüllen. Sie können Ihre Messgeräte zur Kalibrierung und Verifizierung an ihr nächstgelegenes Emerson Service Center senden oder eine Feldkalibrierung und -verifizierung in Ihrer Einrichtung anfordern.

Serviceinformationen

Werkszertifizierte Servicemitarbeiter von Emerson können alle Messinstrumente kalibrieren und überprüfen, um die Leistung und Genauigkeit Ihrer Produkte zu gewährleisten. Dies bietet Ihnen folgende Vorteile:

  • Erfüllung spezifischer Anforderungen
  • Vermeidung von Ausfallzeiten
  • Einhaltung der lokalen und nationalen gesetzlichen Vorschriften
  • Vertrauen in Ihre Messinstrumente sicherstellen

Planmäßige Kalibrierung:

Die Produktgenauigkeit kann im Laufe der Zeit nachlassen, insbesondere wenn die Geräte Vibrationen, Stößen und schwierigen Betriebsbedingungen ausgesetzt sind, da dies leichte, aber kritische Abweichungen verursachen kann. Unsere werkseitig zertifizierten Servicemitarbeiter können Ihre Geräte gemäß den Werksspezifikationen diagnostizieren, überprüfen und kalibrieren.

Emerson stellt bei der Planung und Ausführung aller Aktivitäten sicher, dass Ihre Anforderungen an die geplante und regelmäßige Kalibrierung erfüllt werden, sodass sich Ihr Personal auf andere wichtige Aufgaben konzentrieren kann.

 

Kalibrierungs- und Überprüfungsservices vor Ort:

Emerson bietet für alle Messgeräte von Emerson an, diese vor Ort zu kalibrieren und zu überprüfen. Unser werkseitig zertifiziertes Fachpersonal überprüft Ihre Messumformer, um einen vorgabenkonformen Betrieb sicherzustellen. Zudem empfehlen unsere Techniker kostensparende Verfahren, die sowohl die Zuverlässigkeit als auch die Wartungseffizienz erhöhen.

 

Kalibrierungen im Service Center:

Die Kalibrierung Ihrer Messgeräte unterstützt die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften, optimiert Prozesse und verbessert Qualität und Durchsatz durch Reduzierung von Unsicherheiten.

 

In unserem Service Center bietet unser globales Netzwerk von ISO/IEC17025-akkreditierten Kalibrierservices umfassende Kalibrierleistungen für Massedurchfluss, Dichte, Temperatur, Druck und Volumen mit Unsicherheiten der Massedurchflussmessung von nur 0,017 % und Unsicherheiten der Dichtemessung von nur 0,03 %.

 

Zu den Kalibrierungsangeboten gehören:

  • Kalibrierung mit gemäß NIST rückverfolgbaren Referenzanzeigen
  • „Wie vorgefunden“- und „Wie hinterlassen“-Zustände mit Mehrpunktkalibrierungen und benutzerdefinierten Messbereichen
  • Inspektion/Abnahme durch Kunden
  • Einhaltung von Bestimmungen bzgl. Gewicht und Masse / eichamtlichem Verkehr

Vorteile der Kalibrierungs- und Überprüfungsservices von Emerson:

  • Schneller Service mit kurzer Kalibrierungsdauer
  • Zertifizierte Techniker nehmen die Diagnose, Anpassung und Verifizierung der Kalibrierung gemäß Werksspezifikationen vor Ort vor
  • „Wie vorgefunden“-Inspektion und „Wie hinterlassen“-Datenergebnisse
  • Kalibrierzertifikat und Prüftestbericht für Ihre Aufzeichnungen
  • Rückverfolgbarkeit der Messmethoden und Prüfgeräte, die bei der Inspektion und Validierung verwendet wurden, gemäß National Institute of Standards and Technology (NIST) oder anderen nationalen Standards
  • Rückverfolgbarkeit gemäß ISO 9001, ISO 17025, ISO 10474.21, EN 10204.21, sofern zutreffend