Beratungsdienste für Messtechnik
Leistungsumfang
Emersons Beratungsleistungen umfassen:
- Messungsmanagement und Risikoberatung:
Zur Bestätigung eines angemessenen Designs und zur Gewährleistung, dass die künftige kontinuierliche Wartung und Kalibrierung auf optimalem Niveau stattfindet, wägen wir das finanzielle Risiko und die Betriebskosten mit folgenden Faktoren ab:
- Konzeptionelle/Front End Engineering and Design (FEED)-Studien und frühe Bewertungen
- Risikobasierte Wartungsanalyse
- Handbücher zum Messmanagement und zur Qualitätsmessung
- Messungsunsicherheit und Expositionsanalyse:
Um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, eine geringere Exposition und die Wirksamkeit von Allokationsprinzipien sicherzustellen, bieten wir Folgendes an:
- Überprüfung der Analyse der Messunsicherheit für das ursprüngliche Design des Messsystems und Auswirkungen, welche die Unsicherheit im Betrieb beeinflussen können
- Messprozesseffizienz, Identifizierung, Überprüfung und Meldung möglicher Messfehler, die zu einer Fehlmessung führen können
- Erstellung von Kalibrierungs-, Wartungs- und Betriebsverfahren, die sicherstellen, dass die Anwender das Messsystem optimal nutzen
- Material-/Massen-/Energiebilanzanalyse:
Um potenzielle unbekannte oder schwer messbare materielle Verluste zu identifizieren, bieten wir Folgendes an:
- Fehler- und Verlustanalyse, um die Gesamtbilanz der Anlage/Pipeline zu bestimmen
- Unsicherheit und Fehlerausbreitung über die Systeme hinweg
- Datenabgleich und Datenanalyse
- Zuordnungsgrundsätze für Verträge und die Bilanzierung von Kohlenwasserstoffen
- Messsicherheitsanalyse:
Zur Gewährleistung, dass Ihr Messsystem den behördlichen und kommerziellen Anforderungen entspricht, bieten wir:
- Systemdesign- und Betriebsüberprüfung für neue oder bestehende Anlagen
- Compliance- und Rückverfolgbarkeitsberichte
- Lückenanalyse für Messsysteme gemäß Standards oder Best Practices
- Überprüfung und Unterstützung bei betrieblichen Herausforderungen
Inspektionsdienst für Messgeräte:
Der Inspektionsdienst für Messgeräte von Emerson bietet kompetente Service- und Beratungsleistungen, die Sie bei der Erkennung und Beurteilung von Problemen unterstützen, bevor diese zu Prozessunterbrechungen führen. Auf dieser Grundlage können reaktive Wartungen reduziert, die Prozessverfügbarkeit verbessert und das Kostenmanagement optimiert werden.
Mit unserem Inspektionsdienst für Messgeräte identifizieren wir potenzielle und latente Probleme, um Vertrauen in Ihre Durchflussmessgeräte zu schaffen.
Wir können neue Technologien und Entwicklungen in Ihr System integrieren, die sowohl die Genauigkeit als auch die Leistung erhöhen.
Wir bieten Ihnen zudem fachkundige Beratung, damit Sie Ihre Durchflussmessgeräte optimal nutzen können. Die Kenntnis des Status Ihrer Instrumentierung ist entscheidend für die Gewährleistung von Genauigkeit, optimierter Betriebszeit und Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Durchflussmessgeräte.
Der Inspektionsdienst für Messgeräte identifiziert Probleme und stellt sicher, dass Ihre Messgeräte in Ihrem betrieblichen Umfeld genau und präzise arbeiten. Von der Bestandsaufnahme über die Überprüfung des Ersatzteilbestands und die Standardisierung von Messumformern bzw. Sensoren bis hin zu Empfehlungen und einem Abschlussbericht decken wir alle Aspekte des Messgerätebetriebs ab, um Vertrauen in Ihre Durchflussmessgeräte zu schaffen.
Vorteile des Inspektionsdienstes für Messgeräte:
- Kostenmanagement und proaktiver Umgang mit Obsoleszenzproblemen
- Optimierung Ihres Ersatzteilbestands
- Reduzierung reaktiver Wartung
- Steigerung der Kernkompetenzen Ihrer Techniker mittels Schulungen
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Geräte korrekt installiert und dimensioniert sind
- Verbesserung der Anlagenverfügbarkeit
- Unterstützung bei Anlagenstillständen in der Vorbereitungsphase