MeterLink™ Diagnosesoftware
Technische Daten
Softwareanforderungen
Microsoft® Windows® 10 und 10 sowie Office® 2016 bis 2021
Anforderungen an die Hardware
PC mit einem 1 GHz oder schnelleren 32-Bit (x86) oder 64-Bit (x64) Prozessor, der die Systemanforderungen des Betriebssystems erfüllt; 100 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte; 1 Ethernetanschluss oder serieller Anschluss; Display mit mindestens 1 024 x 768 Bildschirmauflösung
Kompatibilität
Abwärts kompatibel mit allen Rosemount Ultraschall-Durchflussmessgeräten für Gase und Flüssigkeiten.
Kommunikationen
Erfordert RS-232, RS-485 Vollduplex oder Ethernet (empfohlen)
Version
1,94
Eigenschaften
- Systemweite Identifizierung von Verschmutzungen und Blockaden mit dynamischen durchflussbasierenden Diagnosefunktionen, bevor die Messung beeinflusst wird.
- Durch die Bestimmung der Ursache angezeigter Diagnoseparameter kann die Ungenauigkeit der Durchflussmessung minimiert werden.
- Direkter Vergleich von gemessenen und berechneten SOS-Werten, um Probleme mit der Temperatur- oder Gaszusammensetzung zu vermeiden.
- Die zustandsbasierte Diagnosefunktion minimiert die Wartung und stellt sicher, dass Inspektionen nur geplant werden, wenn dies erforderlich ist.
- Prozessstörungen mit dem Baseline Viewer vermeiden, der vorhersagende Alarme basierend auf Abweichungen von der Baseline ausgibt.
- Beschleunigung der Messgerätekonfiguration und -inbetriebnahme.
- Mit der MeterLink Netzüberwachung können Sie mühelos auf alle Rosemount Ultraschall-Durchflussmessgeräte in einem Netzwerk zugreifen und diese überwachen.
- Unterstützt das Sammeln von Grundlagenberichten der Smart Meter Verification von Messgeräten, die diese Funktion unterstützen. Smart Meter Verification minimiert den Zeitaufwand für die Datenanalyse erheblich und bietet Zugriff auf fachkundige Durchflussanalyse sowie ein intuitives Gesamtergebnis des Messstatus.
- Unterstützt die Verbindung mit Rosemount Ultraschallmessgeräten, die die Messgeräteauthentifizierung unterstützen und solche, die dies nicht tun.