Reparaturservice für Messgeräte
Leistungsumfang
Gewährleistung:
Emerson bietet standardmäßige Gewährleistung auf alle Käufe neuer Produkte. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Gewährleistungsansprüche für Ihr Produkt noch gelten, können Sie die entsprechenden Informationen durch Eingabe Ihrer Seriennummer in der Suchleiste auf unserer Website oder in Ihrem MyEmerson-Konto finden.
Erweiterte Gewährleistung
Sie können beim Kauf von Messinstrumenten eine erweiterte Gewährleistung wählen, um Ihre Investition über den standardmäßigen Gewährleistungszeitraum hinaus zu schützen. Die optionalen erweiterten, eingeschränkten Gewährleistungen sind für verschiedene Abdeckungszeiträume erhältlich und gelten für Material- und Verarbeitungsfehler bei normaler Verwendung und Pflege des Produkts (wie im Abschnitt „Eingeschränkte Gewährleistung“ in den Verkaufsbedingungen beschrieben).
Produktrückgaben
Zur Rückgabe eines Produkts an ein Emerson Service-Center können Sie diesen Link wählen, um eine Rücksendegenehmigung (Return Material Authorization, RMA) zu beantragen. Wenden Sie sich bei weiteren Fragen bitte an Ihr Emerson-Vertriebsbüro.
Vorteile des Emerson Reparaturservices:
- Schutz Ihrer Investition: Emerson Service-Center stellen sicher, dass alle Reparaturen den Werksnormen entsprechen und Originalteile des Erstausrüsters (OEM) für den Austausch verwendet werden.
- Gewährte Sicherheit: Alle Reparaturen sind mit einer 90-tägigen Gewährleistung verbunden, zusätzlich zur verbleibenden Gewährleistung oder erweiterten Gewährleistung, die mit dem Produkt erworben wurde.
- Bewährte Emerson-Qualität: Emerson stellt sicher, dass das reparierte Produkt den Herstellungsspezifikationen entspricht, und gewährleistet höchste Qualität und Zuverlässigkeit für Ihre Messgeräte.