Wireless Projects Service für die Messtechnik
Serviceinformationen
Das Team für kabellose Technik und Dienstleistungen von Emerson berät sich mit unseren Kunden, um deren Anforderungen und Projektziele zu verstehen. Sobald wir diese erste Beratung abgeschlossen haben, holen wir vor Ort die Informationen ein, die für die Planung und Implementierung der Lösung benötigt werden. Für WirelessHART®-Netzwerke wird eine Umfrage durchgeführt, um Informationen wie Sichtverbindung und Höhe für Geräte, Dichte der Anlageninfrastruktur sowie Platzierung der Geräte und Gateways zu erfassen und zu dokumentieren.
Nach Abschluss wird eine Ingenieurstudie (FEED) durchgeführt. Dazu gehört eine HF-Spektrumanalyse, die Details zur Signalstärke und zum Datendurchsatz liefert und Zugangspunkte und Antennenstandorte für kabellose Gateways und Repeater identifiziert. Dies gilt sowohl für WirelessHART®- als auch für Wi-Fi Netzwerke. Der Bericht wird Ihnen dann zur Verfügung gesteilt, und wir können Optionen zur Skalierung Ihres Netzwerks (unter Berücksichtigung zusätzlicher oder zukünftiger Anwendungen) und zur Installation zusätzlicher kabelloser Infrastruktur besprechen, bevor wir uns über den endgültigen Umfang des Projekts einigen.
Die Installation und Inbetriebnahme wird dann von unserem Team aus Funktechnikern und Funkspezialisten durchgeführt. Jedem Projekt wird ein eigener Projektmanager zugewiesen. Dieser Projektmanager leitet die Kommunikation, Terminplanung und Ausführung des Projekts, um Ihre Anforderungen und Projektziele zu erfüllen.
Wir bieten auch Wartungsverträge für die installierte Basis an, um Ihnen eine zuverlässige und dauerhafte Lösung zu gewährleisten.