La información mejora el mantenimiento en las cuencas de purificación de agua
Los lechos filtrantes se utilizan para purificar el agua y suelen estar compuestos por arena. A medida que el agua fluye por las capas de arena, se filtra porque los sólidos en suspensión quedan atrapados entre las partículas de arena. Una vez que las partículas y la arena se asientan, el agua deja de filtrarse y se inicia el proceso de filtración. Lo más habitual es que se impulse aire desde el fondo de la cuenca de filtración, lo que agita la arena y permite que el agua se filtre de nuevo. Se necesitan instrumentos de medición de nivel para controlar los procesos de filtración, garantizar un suministro constante de agua filtrada y mantener el nivel igual en varios lechos filtrantes. La medición de nivel también aporta una visión completa de las posibles necesidades de mantenimiento de las cuencas de filtración.