Medición de nivel en torres de agua

Garantice la monitorización continua y cumpla las demandas máximas con sensores de nivel por radar

Level Measurement in Water Towers

Medición de nivel fiable y sin mantenimiento en tanques de agua

Las torres de agua son tanques de almacenamiento que contienen agua lista para su distribución en la red. Generalmente, estos tanques se elevan para garantizar que la presión hidrostática haga que el agua baje y entre en el sistema. En períodos de alta demanda, se usa el agua de las torres de agua. El transmisor de nivel y caudal por radar Rosemount 1208 asegura mediciones de nivel precisas y fiables independientemente de las condiciones ambientales. Su diseño compacto permite que se instale en aplicaciones de espacio limitado y los materiales de su carcasa están aprobados para uso en operaciones de agua potable.