Garantice una monitorización rápido y preciso de las emisiones de NOx
Las emisiones de NOx requieren informes de medición cada vez más estrictos y continuos con alta sensibilidad y precisión. Sin embargo, las tecnologías de medición tradicionales carecen de precisión y velocidad y son susceptibles a la interferencia cruzada de otros componentes del gas de la muestra. Los operadores también tienen el reto de encontrar soluciones de medición robustas con alta disponibilidad y requisitos de mantenimiento y calibración reducidos.
Emerson ofrece analizadores de gases NOx continuos, listos para conectar y usar, que ayudan a las plantas industriales a demostrar el cumplimiento de las normas ambientales, garantizar la disponibilidad obligatoria y cumplir con los requisitos de generación de informes. Estos analizadores, que utilizan una amplia variedad de tecnologías, incluida la detección por quimioluminiscencia (CLD) y la espectrometría de absorción de láser, miden bajas concentraciones de NOx con tiempos de respuesta muy rápidos, sin la influencia de otros componentes del gas de la muestra. También están disponibles en compartimentos de estante medio y completo, lo que permite sustituir fácilmente los analizadores obsoletos.