Caudalímetros multifásicos fáciles de usar en los que puede confiar
La medición de alta calidad del caudal multifásico, sin necesidad de separación, se requiere en una variedad cada vez mayor de aplicaciones y condiciones de campo en todo el mundo.
Al seleccionar un caudalímetro multifásico de Emerson, puede tener la seguridad de un desempeño de medición sólido y confiable en cualquier aplicación de caudal multifásico. Con más de 30 años de experiencia en el campo y una presencia mundial, puede contar con el instrumento de medición y la asistencia que necesita, de un proveedor que conoce y en quien confía.
Products
Ejemplos de aplicaciones
Medición de asignación
Muchos activos son de propiedad conjunta o tienen puntos de confluencia de caudales procedentes de distintos activos. Los datos de medición de alta calidad, robustos, confiables y repetibles que se obtienen de los medidores multifásicos Roxar le permiten garantizar que los beneficios económicos se asignen como es debido. El uso de caudalímetros multifásicos en estas aplicaciones puede suponer un gran ahorro en tuberías, separadores y espacio ocupado por los equipos, además de contar con un instrumento de Emerson probado en campo que proporciona una solución de medición confiable.
Cómo funciona
Técnicas de medición
El caudalímetro Roxar 2600 utiliza una serie de técnicas de medición de datos sin procesar. Los componentes incluidos son una sección de impedancia eléctrica, medición de la densidad gamma cuando se incluye en el suministro, una sección venturi reemplazable en campo y un MVT Rosemount. Estas mediciones de datos sin procesar son todo lo que se necesita para proporcionar datos de alta calidad relativos a su caudal multifásico. El siguiente paso es asegurarse de que los datos se interpreten correctamente dentro del software del medidor.
Videos