Monitorización y control de fondos de pozo

Es necesario realizar una monitorización y un control continuos para comprender la dinámica del entorno del fondo de pozo en un pozo de petróleo o de gas. Las soluciones de monitorización y control Roxar™ de Emerson ofrecen mediciones rentables, altamente estables, exactas y precisas, adecuadas para los entornos más duros y calientes de los pozos profundos. Estas mediciones, que incluyen la presión, la temperatura, la monitorización del anillo B y los sistemas adaptativos de levantamiento de gas, son críticas para gestionar la producción de pozos, optimizar el desempeño del reservorio y mantener la integridad del pozo.

 

Downhole Monitoring and Control - Connection to Multiple Downhole Instruments

Conexión a múltiples instrumentos en el fondo del pozo con un solo cable

La red integrada de fondos de pozo (Integrated Downhole Network, IDN) de Roxar es la columna vertebral de nuestras soluciones para la monitorización de fondos de pozo. Sirve como host de infraestructura, que permite la comunicación, la alimentación y la interfaz con diversos instrumentos y dispositivos para fondos de pozo. Es compatible con hasta 32 sensores en un único cable, lo que proporciona datos vitales para administrar de forma eficiente varios pozos o zonas durante su finalización.

 

Products

Tecnologías para fondos de pozo

Recursos