Reduzca el consumo de combustible y minimice las emisiones para buques CPP
Aperio SmartPropulsion para buques CPP le ayuda a reducir el consumo de combustible, mejorar el cumplimiento y optimizar la eficiencia operativa. Nuestro sistema impulsado por IA y conectado a la nube optimiza constantemente las RPM del motor y el paso de la hélice, ofreciendo ahorros de combustible de hasta el 15 % en buques con hélice de paso controlable (CPP).
Se integra perfectamente con las configuraciones de embarcaciones existentes, lo que garantiza un rápido retorno de la inversión y ofrece un desempeño más seguro y eficiente.
Optimice la eficiencia de la flota con SmartPropulsion
Curva del combinador adaptativo
Aperio SmartPropulsion coordina continua y automáticamente las RPM del motor y el paso de la hélice para mantener el motor funcionando en su rango de carga más eficiente. Las curvas de la hélice para las condiciones operativas actuales se transmiten desde la nube al sistema SmartPropulsion a bordo, lo que ayuda a operar el buque con la mejor eficiencia.
Recursos
12 % de ahorro para Uni-Tankers
Ahorro de combustible del 8 al 12 % para Christiania Shipping
Video: Sistema de optimización de propulsión
Productos destacados
Preguntas frecuentes
La optimización del sistema de propulsión no consiste solo en el cumplimiento, sino que además permite obtener ahorros reales, mejorar la eficiencia y ampliar la vida útil de la flota. Consulte las preguntas frecuentes sobre optimización de la propulsión en buques FPP y descubra Aperio SmartPropulsion.
Los ahorros de combustible pueden variar, pero los informes de SmartPropulsion demuestran una reducción de hasta un 15 % en el consumo de combustible en los buques CPP, dependiendo de las condiciones operativas cuando se activa el sistema.
Aperio SmartPropulsion no afecta la condición del motor. El motor funciona por debajo de la curva límite de carga en el margen de funcionamiento.
Sí, nuestro sistema Aperio SmartPropulsion tiene mantenimiento predictivo, ayuda a predecir posibles problemas y permite un mantenimiento proactivo, lo que reduce la probabilidad de inactividad inesperada y de reparaciones costosas, para un funcionamiento más confiable de la embarcación.
En el caso de los buques con hélices de paso controlable (CPP), los ahorros pueden documentarse mediante la comparación directa A/B a bordo. Los operadores pueden navegar el buque durante un período con SmartPropulsion activado y durante otro período sin él, a la misma velocidad y bajo las mismas condiciones, y comparar directamente el consumo de combustible.
Esta comparación A/B es posible porque los buques CPP permiten al sistema optimizar la interacción entre el paso de la hélice y la carga del motor, lo que posibilita una reducción de combustible medible y en tiempo real.
También generamos informes basados en datos reales de viaje para mostrar el impacto de Aperio Smartpropulsion en la reducción del consumo de combustible.
Comuníquese con nuestros expertos en el sector marítimo para analizar su caso de negocio y obtener Más información.
La instalación no requiere dique seco ni puesta fuera de servicio del buque, y técnicos especializados pueden realizar la mayor parte del trabajo en tan solo unos pocos días mientras el barco está en navegación.