Sistema de optimización de propulsión​

Acceda a ahorros de combustible y reduzca las emisiones de CO₂ con SmartPropulsion, que convierte los datos en eficiencia de combustible real​

Reduzca el consumo de combustible y minimice las emisiones​

SmartPropulsion combina inteligencia artificial de vanguardia, análisis avanzado e integración continua para optimizar el rendimiento de la propulsión de embarcaciones. Nuestro sistema, con tecnología de IA y conectado a la nube, optimiza constantemente las revoluciones por minuto del motor y el paso de la hélice, lo que proporciona un ahorro de combustible máximo del 15% para las embarcaciones de hélice de paso controlable y del 5% para las de hélice de paso fijo. ​ El sistema hace que la embarcación cumpla los límites presentes y futuros del indicador de intensidad de carbono. Sin necesidad de muelle seco para su instalación, le ayudamos a ahorrar combustible y descarbonizar sin esfuerzo.​ ​
Panel HMI del puente​
Armario de electrónica​
Caudalímetro másico​
Servidores con tecnología frugal​
Sistema de control de propulsión Aventics​

Products

Funcionamiento

Propulsion Optimization System - Electronics Cabinet

Armario de la electrónica​

El armario de la electrónica es el cerebro integrado del sistema e incluye el controlador lógico programable (PLC). Integra todas las entradas del sensor, los sistemas PCS existentes y la parte de computación en la nube de la solución. Es compatible con el panel de interfaz humano-máquina (HMI) y con otras pantallas incorporadas y proporciona conectividad por satélite a la parte de computación en la nube de la solución.

Casos probados y prensa

Preguntas frecuentes

La optimización del sistema de propulsión no consiste solo en el cumplimiento, sino que además permite obtener ahorros reales, mejorar la eficiencia y ampliar la vida útil de la flota. Consulte las preguntas más frecuentes sobre la optimización de la propulsión y descubra cómo SmartPropulsion y las estrategias basadas en datos pueden transformar la eficiencia operativa de su flota y mantener los costes bajo control.​

La optimización de la propulsión marina se centra en mejorar la eficiencia y el rendimiento del sistema de propulsión de una embarcación. Al optimizar el consumo de combustible, reducir las emisiones y mejorar la fiabilidad general del sistema, se pueden reducir significativamente los costes operativos y el impacto ambiental.​

Los ahorros de combustible pueden variar, pero los informes de SmartPropulsion demuestran una reducción máxima del 10 % en el consumo de combustible, según el tipo de embarcación y las condiciones operativas.​

SmartPropulsion aprovecha la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para ayudarle a ahorrar combustible, cumplir con las regulaciones de emisiones y lograr una mayor transparencia de los datos a bordo. El sistema de optimización de propulsión (POS) SmartPropulsion optimiza automáticamente la eficiencia de la propulsión con una instalación sin acoplamiento en seco y un ahorro en gastos operativos en solo unos días.

Sí, nuestro sistema SmartPropulsion cuenta con mantenimiento predictivo, ayuda a predecir posibles problemas y permite un mantenimiento proactivo, lo que reduce la probabilidad de inactividad inesperada y de reparaciones costosas, para un funcionamiento más fiable de la embarcación.​

SmartPropulsion optimiza el consumo de energía a lo largo de todo el sistema de propulsión para que la operación de su embarcación sea más rentable.​