Optimización de la propulsión para embarcaciones de hélice de paso fijo

Propulsion optimization for Fixed Pitch Propeller Vessels Fallback image

Mejore la eficiencia del viaje con la optimización automatizada de las revoluciones por minuto y el empuje

A medida que la industria marítima tiende a operaciones más limpias y nuevas estrategias de combustible, las embarcaciones con hélices de paso fijo (FPP) deben gestionar la propulsión con alta precisión para mantener la eficiencia y reducir las emisiones. Lograr esto manualmente puede ser un desafío, especialmente cuando los operadores deben equilibrar la eficiencia, la seguridad y los requisitos de cumplimiento. Aperio SmartPropulsion responde a esta necesidad con una optimización precisa y en tiempo real de las revoluciones por minuto basada en datos. El sistema automatiza el empuje y la velocidad para ayudarle a ahorrar combustible, cumplir con las regulaciones de emisiones y obtener una mayor transparencia de los datos a bordo. El sistema identifica las revoluciones por minuto más eficientes para la velocidad seleccionada por el navegante y mejora el consumo de combustible tanto en cargas como en entornos variables. El sistema constituye una solución unificada que se adapta a condiciones cambiantes para mejorar el desempeño de los buques y documenta los ahorros mediante el modelo Hindcast, una metodología aprobada por Lloyd's Register.