Documentación de la optimización de la propulsión para buques de hélice de paso fijo

Documenting Propulsion Optimization for FPP Vessels

Uso del modelo Hindcast para demostrar la eficiencia del viaje y el ahorro de combustible

Los buques de hélice de paso fijo no pueden confiar en las comparaciones tradicionales para documentar los ahorros de combustible cuando emplean tecnología de optimización de la propulsión, ya que cada viaje difiere en cuanto al clima, la carga, las corrientes y la contaminación, lo que hace que las comparaciones directas sean poco fiables. Aperio SmartPropulsion resuelve este desafío mediante un modelo retrospectivo avanzado basado en datos que analiza un único viaje.


El modelo evalúa cómo navegó el buque en comparación con los requisitos de su contrato de fletamento e identifica el exceso de velocidad, las aceleraciones innecesarias y las fluctuaciones de potencia. Reconstruye una versión optimizada de ese mismo viaje, mostrando cómo lo habría ejecutado en modo de potencia constante de SmartPropulsion. La diferencia entre el consumo real de combustible y el viaje optimizado ofrece un potencial de ahorro transparente y fiable. Esta metodología ha sido revisada y aprobada por Lloyd's Register, lo que la acredita como un método válido para calcular el potencial de ahorro de combustible en los buques de hélice de paso fijo. Mejore la eficiencia del viaje con Aperio SmartPropulsion.