Mejore la eficiencia del viaje con la propulsión dinámica basada en IA/ML
En un contexto en el que los operadores marinos trabajan para mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones en sus buques de hélice de paso variable, los ajustes manuales de RPM y de cabeceo a menudo no alcanzan para lograr el mejor consumo de combustible.
AperioTM SmartPropulsion aprovecha la inteligencia artificial y el machine learning para optimizar tanto las revoluciones por minuto como el paso de la hélice, con el fin de ayudarle a ahorrar combustible y cumplir las normativas sobre emisiones.
Mediante mediciones continuas y cálculos en tiempo real, Aperio SmartPropulsion identifica el punto de funcionamiento más eficiente y ajusta la configuración de propulsión de manera acorde. Estas mejoras le permiten ahorrar hasta un 15 % en el consumo de combustible, en función de los patrones operativos, cuando el sistema está activado. Esto se traduce directamente en reducciones de costes operativos y en menos emisiones de carbono. La instalación puede completarse mientras el buque permanece en funcionamiento, con una interrupción mínima, para obtener mejoras inmediatas en el desempeño y un rápido retorno de la inversión. Aperio SmartPropulsion ofrece una solución integrada y preparada para el futuro para optimizar los buques de hélice de paso variable.