Annubar​

Rosemount™ Annubar™ ofrece una medición precisa y fiable del caudal, con baja pérdida de presión, para un rendimiento máximo.

Productos

Medición del caudal Rosemount Annubar

annubar-how-it-works

Cómo funciona

El Rosemount Annubar es un tubo Pitot promediador que crea presión diferencial (DP) mediante la obstrucción parcial del flujo. La presión alta se mide en la parte frontal a través de las ranuras del sensor, mientras que la presión baja se detecta en la parte posterior. El transmisor DP calcula el caudal midiendo la diferencia entre estas presiones.​

Vea más de cerca la tecnología de caudalímetro Annubar

Presión de impacto
Presión de estancamiento
Termopozo

Recursos

Preguntas frecuentes

Si tiene más preguntas relacionadas con Rosemount Annubar, contáctenos.

El Rosemount Annubar se utiliza ampliamente en varias industrias, incluyendo petróleo y gas, procesos químicos, producción de energía, agua y aguas residuales, y sistemas HVAC. Es ideal para proporcionar mediciones de caudal precisas y eficientes de gases, líquidos y vapores en una variedad de condiciones de proceso, especialmente en aquellas de gran tamaño de línea o donde existe una pérdida de presión permanente.​

La instalación adecuada de un Rosemount Annubar es crucial para obtener mediciones precisas. En el Manual de referencia del Annubar se describen los pasos para asegurarse de que el Annubar se instale con la orientación correcta y con tramos rectos de suficiente longitud para estabilizar el perfil de caudal.

Los Rosemount Annubar requieren un mantenimiento mínimo debido a su construcción robusta y a la ausencia de partes móviles. El mantenimiento regular incluye inspeccionar la sonda Annubar en busca de acumulación o daños, asegurarse de que las líneas de impulsión estén despejadas y libres de obstrucciones, y verificar la calibración del transmisor de presión diferencial. Consulte los detalles en el Manual de referencia del Annubar.

Entre los pasos habituales de resolución de problemas se encuentran la inspección del Annubar en busca de daños físicos o suciedad, la comprobación de las líneas de impulsión en busca de obstrucciones o fugas, la verificación de la instalación y la alineación correctas y el recalibramiento del transmisor de presión diferencial. La resolución de estos problemas puede ayudar a mantener mediciones de caudal precisas y fiables. Consulte el Manual de referencia del Annubar para obtener más información

La calibración de un Rosemount Annubar consiste en verificar el transmisor de presión diferencial frente a estándares conocidos. Consulte el Manual de referencia del Annubar para la calibración, incluida la comprobación de la puesta a cero y el rango adecuados del transmisor. La calibración debe realizarse en condiciones operativas normales para garantizar la precisión de la medición.

La precisión de los Annubars Rosemount normalmente oscila entre ±0,75% y ±1% del caudal, lo que proporciona una medición altamente fiable y precisa de caudal para una amplia gama de aplicaciones. La calibración regular y la correcta instalación son fundamentales para mantener este nivel de precisión.​

Los Rosemount Annubar son versátiles y pueden medir una amplia variedad de fluidos, incluidos gases, líquidos y vapores. Se utilizan normalmente en aplicaciones en las que es necesaria una medición precisa y fiable del caudal.

Sí, los Rosemount Annubar están diseñados para soportar condiciones de alta presión y alta temperatura, lo que los hace adecuados para entornos difíciles, como los de las industrias de petróleo y gas, producción de energía y procesos químicos. ​