Redefiniendo el estándar para la medición magnética de caudal​

El caudalímetro magnético Rosemount™ serie™ 9000 se está lanzando con el sensor de caudal magnético 9205 y el transmisor de caudal magnético 9732. Respaldados por décadas de desempeño comprobado, estos productos ofrecen la inteligencia que necesita, la veracidad en la que confía y un diseño intuitivo que hace que la instalación y la operación sean sencillas.​​

Elevando el estándar en la medición magnética de caudal

Magnetic Flow Meter Demo - Reliable Performance

Rendimiento fidedigno

Cuando la precisión y el tiempo de actividad son lo más importante, necesita un caudalímetro que funcione sin problemas. El caudalímetro magnético Rosemount serie 9000 está diseñado para ofrecer resultados confiables, ayudándolo a mantenerse enfocado en el desempeño de la planta y no en la resolución de problemas.​

  • Los componentes magnéticos optimizados ofrecen un rendimiento listo para usar cuatro veces superior 
  • La frecuencia seleccionable del excitador de la bobina minimiza las interferencias de ruido del proceso 
  • La señal digital avanzada filtra de forma inteligente el ruido, manteniendo una rápida respuesta y permitiendo un control preciso

Una solución completa para una medición de caudal más inteligente

El caudalímetro magnético Rosemount serie 9000 ofrece una solución completa que reúne un sensor y un transmisor. Vea cada producto con más detalle haciendo clic en los siguientes enlaces.

img

Transmisor de caudal magnético Rosemount 9732​

img

Sensor de caudal magnético Rosemount 9205​

Videos

video-media
Rosemount™ 9000 Series Magnetic Flow Meters | Most Intelligent
Magnetic Flow Meter Demo - 9000 Series

Caudal más inteligente. Procedimientos más seguros.​

Experimente el mejor desempeño de su clase con nuestro caudalímetro de última generación diseñado para confiabilidad, seguridad y diagnóstico inteligentes. Descubra características innovadoras que simplifican las operaciones y establecen nuevos estándares en la industria.​

Preguntas frecuentes

El Rosemount™ Series™ 9000 representa un audaz salto hacia el futuro de la medición de caudal. Impulsada por el innovador sensor de caudal magnético 9205 y el transmisor de caudal magnético 9732, repleto de funciones, esta plataforma establece un nuevo estándar en precisión, seguridad y rendimiento para las industrias de procesos.

La serie 9000 de Rosemount es la línea de caudalímetros magnéticos de última generación, comenzando con el sensor 9205 y el transmisor 9732. Esta serie ofrece diagnóstico más inteligente, una experiencia moderna del usuario y un rendimiento mejorado, lo que la convierte en la nueva evaluación comparativa en la medición magnética de caudal.

Ofrece información avanzada sobre procesos y dispositivos, capacidades de ingreso de datos de datos y dispositivos, configuración inalámbrica Bluetooth® y cableado remoto simplificado con un sensor intrínsecamente seguro.

La serie 9000 de Rosemount se basa en nuestro legado de innovación con nuevas capacidades y mejoras, mientras que la serie 8700 de Rosemount sigue siendo una solución confiable y totalmente compatible para una amplia gama de aplicaciones. Ambas líneas de productos están disponibles y se mantienen activamente, lo que proporciona a los clientes flexibilidad para elegir el que mejor se adapte a sus necesidades específicas. La serie 9000 no reemplaza a la 8700, sino que amplía el portafolio para atender una gama más amplia de necesidades.

El sensor de caudal magnético Rosemount 9205 está disponible en tamaños de línea de ½” a 8” (excluyendo 2,5” y 5”). Se agregarán otros tamaños para futuros productos dentro de la serie 9000.

No. El transmisor 9732 está diseñado exclusivamente para usarse solo con el sensor 9205 y con futuras versiones de productos dentro de la serie 9000. Los transmisores y sensores de la serie 9000 no son compatibles con ningún sensor o transmisor de la serie 8700.

El 9732 ofrece mejoras significativas en diagnóstico, utilidad y rendimiento. Admite información mejorada y nueva de procesos y dispositivos, E/S configurables, puerto de servicio universal, configuración inalámbrica de Bluetooth®, SMV Basic como característica estándar y SMV Pro como opción. También está diseñado para sistemas instrumentados de seguridad y proporciona más cobertura de aprobaciones para áreas peligrosas.

El 9205 es el primer sensor de caudal magnético intrínsecamente seguro que ofrece un rendimiento completo de 4 hilos. Su diseño de consumo de energía ultrabajo junto con la comunicación digital entre el sensor y el transmisor permite un cableado de montaje remoto simplificado, más cobertura de aprobaciones para áreas clasificadas y un mejor rendimiento de fábrica, todo sin comprometer la exactitud de medición.

La serie 9000 está diseñada para aplicaciones de proceso exigentes en las industrias química, de petróleo y gas, refinería, sector de energía y más. En cualquier lugar, la precisión, la durabilidad y la seguridad no son negociables.

Con opciones de revestimiento libres de PFAS como PEX, un sistema de medición de flujo energéticamente eficiente y una construcción modular que mejora los tiempos de entrega y reduce los desechos, la Serie 9000 fue diseñada con la sostenibilidad como eje central.

Sí. El 9732 es compatible con la conectividad AMS y ProLink, así como con la tecnología inalámbrica Bluetooth® para configuración remota, lo que permite configurar, mantener o hacer la resolución de problemas de manera rápida y segura con instrumentos de campo para hacer rondas, resolver problemas simples y tratar lo que necesita atención inmediata.

El 9732 cuenta con diagnósticos de proceso (Ruido alto del proceso, Detección de recubrimiento de electrodos, Diagnóstico inteligente del fluido) y de dispositivo (SMV Básico y Pro), Historiador de datos integrado, registro de datos del dispositivo en tiempo real y un medidor LCR/multímetro a bordo, lo que le permite retroceder rápidamente en el tiempo y localizar con precisión dónde pudieron haberse originado los problemas del proceso, sin necesidad de estar físicamente en el dispositivo.

Sí. El 9732 está certificado para aplicaciones de seguridad de uso individual de SIL 2 y uso múltiple de SIL 3 según IEC 61508

Sí, la nueva arquitectura del producto, incluyendo las innovaciones modulares y de diseño, tiene el objetivo de reducir los plazos de entrega y mejorar la confiabilidad de la entrega.