Emerson proporciona soluciones de medición ultrasónica de caudal, tanto para aplicaciones en línea con medidores Rosemount como para aplicaciones no intrusivas con abrazadera y medidores Flexim.
Los caudalímetros ultrasónicos ofrecen una precisión excepcional en la medición de caudal
Estos caudalímetros ultrasónicos para gas y líquidos de Flexim y Rosemount ofrecen una precisión superior, amplia variación de rango y diagnósticos avanzados; además, no cuentan con piezas móviles, lo que prácticamente elimina la pérdida de presión que generalmente se asocia con otras tecnologías de medición del caudal.
Products
Compare los dispositivos ultrasónicos con abrazadera con los ultrasónicos en línea
Ultrasónico con abrazadera Flexim
Ventajas:
- Alta precisión y repetibilidad
- No hay contacto con el material
- No hay riesgo de fugas
- No es necesario perforar
- Sin interrupción de las operaciones
- Independiente del líquido, material de la tubería y diámetro
Aplicaciones:
- Líquidos peligrosos
- Entornos higiénicos
- Tuberías grandes
- Alta presión
- Temperaturas extremas
- Proyectos de mejoras
- Detección de fugas
- Vapor
- Aire comprimido
- Agua y aguas residuales
Ultrasónico en línea de Rosemount
Ventajas:
- Precisión de transferencia de custodia
- Desempeño a largo plazo
- Diagnóstico avanzado e intuitivo
- Muestreo rápido con amplios cálculos y almacenamiento de datos
- Bajo mantenimiento
Aplicaciones:
- Transferencia de custodia
- Equilibrio del sistema
- Medición de asignación
- Medición de verificación
- Control de inventario
- Plantas de energía
- Detección de fugas
- Almacenamiento subterráneo
- Estaciones urbanas