La mejor exactitud de medición de caudal de su clase
Los caudalímetros ultrasónicos para líquidos y gases Rosemount ofrecen alta precisión, un amplio rango de medición y diagnósticos avanzados, sin piezas móviles, lo que minimiza la pérdida de presión y maximiza la fiabilidad. Esta tecnología probada es compatible con una amplia variedad de aplicaciones, entre ellas la transferencia de custodia, la medición de asignación, la medición de control, la detección de fugas y el control de inventario.
Productos
Comprensión de la medición del flujo por ultrasonido
¿Cómo funciona un caudalímetro ultrasónico Rosemount™?
Los caudalímetros ultrasónicos Rosemount™ miden el caudal de líquidos o gases mediante ondas sonoras y analizan cómo las señales viajan a través de un fluido en movimiento. Al comparar los tiempos de tránsito aguas arriba y aguas abajo, se determina y calcula el caudal. Sin piezas móviles ni obstrucciones del caudal, proporcionan mediciones precisas y fiables con el mínimo mantenimiento y sin pérdida de presión.
Videos de caudalímetros ultrasónicos Rosemount™
Explore los videos de los caudalímetros ultrasónicos Rosemount™ que cubren aplicaciones, productos y guías paso a paso. Aprenda a mejorar la precisión de la medición de gas, a configurar la conectividad, a revisar los resultados de Smart Meter Verification y a realizar tareas de mantenimiento. Estos videos ofrecen información práctica para apoyar la configuración, la resolución de problemas y el funcionamiento fiable.

Improve Natural Gas Measurement Accuracy with Rosemount Ultrasonic 3410 Series Flow Meters
Improve Natural Gas Measurement Accuracy with Rosemount Ultrasonic 3410 Series Flow Meters
Rosemount T-200 Gas Ultrasonic Transducer
Rosemount 3418 8-Path Gas Ultrasonic Flow Meter
How to Connect a Rosemount 3410/3810 Series Ultrasonic Flow Meter Using an Ethernet Connection
How to Review Smart Meter Verification Reports and Create an On-demand Report on a Rosemount 3410 Series Ultrasonic Flow Meter
How to Replace an Intrinsically Safe (IS) Barrier Board on a Rosemount™ Ultrasonic Flow Meter
Explore los recursos de medición del flujo por ultrasonido y las perspectivas de las aplicaciones
Acceda a contenido de expertos que lo ayudará a satisfacer sus necesidades de medición de caudal, incluidos casos de estudio, informes técnicos, folletos y guías técnicas. Descubra cómo la tecnología ultrasónica mejora la precisión, la fiabilidad y el rendimiento en aplicaciones e industrias del mundo real.
Preguntas frecuentes
Explore estas preguntas frecuentes para aprender cómo funcionan los caudalímetros ultrasónicos Rosemount™.
Un caudalímetro ultrasónico es un dispositivo que mide el caudal de líquidos o gases mediante ondas sonoras de alta frecuencia. En lugar de basarse en componentes mecánicos, determina el caudal mediante el análisis de la propagación de las señales ultrasónicas a través de un fluido en movimiento.
Debido a que no tienen partes móviles ni obstruyen la trayectoria del flujo, los caudalímetros ultrasónicos proporcionan una medición precisa y fiable, con mantenimiento mínimo y sin pérdida de presión.
Un caudalímetro ultrasónico mide el flujo al emitir ondas sonoras a través de un fluido y analizar cómo estas señales se ven afectadas por el flujo. Los sensores transmiten pulsos en el sentido del flujo y en el sentido contrario al flujo. El medidor calcula la diferencia en el tiempo de desplazamiento para determinar la velocidad del fluido y luego la convierte en caudal. Debido a que no es no intrusivo, la medición es precisa sin alterar el proceso.
El principio de funcionamiento de la medición del caudal por ultrasonido se basa en la propagación de las ondas sonoras a través de un fluido en movimiento.
Hay dos principios de medición principales:
- Tiempo de tránsito (tiempo de vuelo)
- Efecto Doppler
Ambos métodos se basan en el mismo concepto básico:
Los cambios en el comportamiento de la señal ultrasónica revelan la velocidad a la que se mueve el fluido. Los caudalímetros ultrasónicos Rosemount™ se basan en el tiempo de tránsito para aplicaciones de transferencia de custodia de alta precisión.
Los caudalímetros ultrasónicos calculan el caudal al determinar primero la velocidad del fluido y luego convertirla en caudal volumétrico.
Caudal = velocidad × área de la tubería
Debido a que la medición ultrasónica se basa en propiedades acústicas más que en el movimiento mecánico, mantiene una alta precisión en una amplia gama de condiciones.
Los caudalímetros ultrasónicos en línea utilizan el principio de tiempo de tránsito cuando se necesita alta precisión:
- Dos o más sensores envían pulsos ultrasónicos en direcciones opuestas a través del tubo
- El pulso que viaja aguas abajo se mueve más rápido con el flujo
- El pulso que viaja aguas arriba tarda más tiempo en el sentido contrario al flujo
- El medidor mide esta diferencia de tiempo para calcular la velocidad y el volumen del flujo
Este método es ideal para gases y proporciona mediciones muy precisas y repetibles en un amplio rango de condiciones operativas.
En aplicaciones donde los fluidos contienen burbujas o partículas suspendidas, los medidores ultrasónicos pueden usar el efecto Doppler:
- Una señal transmitida se refleja en las partículas del fluido
- El desplazamiento de frecuencia de la señal devuelta indica la velocidad del flujo
- Este método se usa comúnmente para suspensiones acuosas espesas, aguas residuales o flujos aireados