Products
Funcionamiento
Funcionamiento básico
Este transmisor inalámbrico está diseñado con un termopar y un sensor ultrasónico que tiene una sensibilidad máxima en el rango de 35 a 45 KHz. El sensor publica una medición relativa de la amplitud de la señal promedio a lo largo del espectro, y este valor se usa para evaluar trampas de vapor y las válvulas de alivio de presión, y también para medir la temperatura superficial de las tuberías del proceso, fijada al pie del dispositivo.
Recursos
Detección de fugas en tuberías de HRSG mediante tecnología inalámbrica acústica
Fabricante de patatas fritas reduce los costes energéticos con la monitorización en línea de las trampas de vapor
Fábrica de neumáticos norteamericana ahorra energía y mejora el desempeño con Connected Services para trampas de vapor de Emerson
Preguntas frecuentes
Aspectos básicos del transmisor acústico
Un transmisor acústico inalámbrico usa un sensor ultrasónico no intrusivo de montaje externo combinado con una sonda de temperatura de contacto para detectar lo que ocurre en el interior de una tubería o un tanque sin afectar el proceso. Mediante el análisis de la firma sonora única y el perfil de temperatura del caudal de vapor, gas o líquido, el dispositivo puede identificar trampas de vapor defectuosas, liberaciones de válvulas de alivio de presión y otros eventos acústicos. El transmisor acústico inalámbrico Rosemount™ 708 se fija directamente al activo en minutos sin detener el proceso, sin modificar tuberías ni permisos de trabajo de alto riesgo. Los datos fluyen a través de WirelessHART® hacia su sistema host para realizar monitorización y análisis continuos.
La instalación no intrusiva elimina las principales barreras que obstaculizan la monitorización de activos varados. Con el Rosemount™ 708:
- No se requiere interrupción del proceso para la instalación o el reemplazo.
- No se requieren penetraciones en tuberías, soldaduras ni permisos para trabajos de alto riesgo.
- No hay riesgo de contaminación del proceso porque nada toca el fluido.
- Compatible con instalaciones existentes - puede instalarse en activos ya existentes en minutos
- Certificación de área clasificada para FM, CSA, ATEX, e IECEx
Esto lo hace ideal para el refaccionamiento de trampas de vapor trenzadas, PRV y equipos de proceso que, de otro modo, no se controlarían.
Aplicaciones de las trampas de vapor
Una planta industrial normal pierde entre un 3-5 % de la generación total de vapor a través de trampas defectuosas y la mayoría de las plantas no sabe cuáles fallan hasta que se hacen estudios anuales. El Rosemount™ 708 se emparejó con la aplicación Plantweb™ Insight Steam Trap automáticamente:
- Identifica las trampas fallidas-abiertas y fallidas-cerradas en tiempo real
- Cuantifica las pérdidas de vapor en dólares por trampa, por día
- Prioriza las reparaciones según el impacto económico para que los equipos solucionen primero los fallos más costosos
- Registra el estado de la reparación
Los clientes han documentado una recuperación de la inversión en menos de 12 meses, con ejemplos mencionados en los casos de estudio de Potato Chip Manufacturer, North American Tire y Barking Power.
PRV y aplicaciones de detección de fugas
Para los equipos ambientales y de EHS, el Rosemount™ 708, combinado con la aplicación Plantweb™ Insight para válvulas de alivio de presión, monitoriza continuamente cada PRV y registra automáticamente los eventos de liberación con fines de reporte regulatorio. Los casos de uso clave de cumplimiento incluyen lo siguiente:
- reportes de emisiones EPA Método 21 y Subparte W;
- documentación de defensa afirmativa a través de registros de eventos completos;
- soporte del programa LDAR (detección y reparación de fugas);
- reporte de sostenibilidad con datos cuantificados de venteo y quema.
Esto elimina las rondas manuales y proporciona a los equipos de cumplimiento registros listos para auditorías de cada evento de PRV en toda la planta.
Sí. Más allá de las trampas de vapor y las PRV, el Rosemount™ 708 ha demostrado su eficacia en campo para detectar fugas en tuberías de generadores de vapor de recuperación de calor (HRSG) en centrales de ciclo combinado, donde la identificación temprana puede prevenir daños millonarios y paradas no planificadas. El mismo enfoque de monitorización acústica también detecta estos casos:
- fugas en líneas de proceso en cabezales de servicios públicos de vapor, gas y alta presión;
- válvulas de paso de válvulas de aislamiento y de derivación;
- fugas de aire en sistemas de servicios de planta para programas de eficiencia energética.
Consulte el caso de estudio sobre fugas en tuberías de Sasol HRSG para ver un ejemplo documentado del sector energético.
Integración y valor
El Rosemount™ 708 se comunica a través de la misma red WirelessHART® que los transmisores de proceso de Emerson, al conectarse a su DCS, PLC o SCADA mediante un gateway inalámbrico 1410S de Emerson™ que utiliza HART-IP, OPC-UA, Modbus® o EtherNet/IP™. Los datos brutos de acústica y temperatura se envían directamente a las aplicaciones Plantweb™ Insight Steam Trap, Pressure Relief Valve y Asset View, que transforman las mediciones en órdenes de trabajo de mantenimiento priorizadas, pérdidas cuantificadas en términos monetarios, registros de eventos listos para el cumplimiento normativo y tableros centralizados del estado de los activos. Obtenga más información sobre las aplicaciones Plantweb Insight.
El Rosemount™ 708 ofrece lo siguiente:
hasta 10 años de vida útil de la batería en un módulo SmartPower™ (dependiendo de la velocidad de actualización);
reemplazo de intercambio directo en áreas clasificadas sin interrumpir el proceso;
amortización en 12 meses en la mayoría de las implementaciones de trampas de vapor según las pérdidas de vapor recuperadas;
Recuperación de la inversión más rápida al combinarse con la monitorización de la PRV, gracias a la prevención de sanciones por emisiones y a la notificación de la mano de obra.
Los resultados documentados de los clientes incluyen cientos de miles de dólares en recuperación anual de pérdidas de vapor y en reducciones de emisiones equivalentes a miles de toneladas métricas de CO₂ al año.