Desbloquee la inteligencia predictiva y la visibilidad operativa con soluciones inalámbricas industriales seguras y fiables
La tecnología inalámbrica industrial ofrece flujos de datos continuos y fiables que mejoran la seguridad, la eficiencia operativa y la sostenibilidad de su instalación. Al permitir una monitorización rentable de áreas antes inaccesibles o de alto riesgo, las soluciones inalámbricas de Emerson reducen las necesidades de cableado y el tiempo de instalación, mientras que proporcionan una fiabilidad de datos superior al 99 %. A diferencia de las tecnologías cableadas tradicionales, las soluciones inalámbricas eliminan los costosos "puntos ciegos" de su planta, lo que le brinda inteligencia predictiva para detectar problemas antes de que surjan. La tecnología inalámbrica avanzada digitaliza las rondas manuales, lo que permite a los operadores y equipos de mantenimiento centrarse en tareas de mayor valor y, al mismo tiempo, garantiza un flujo de datos seguro y oportuno. Transforme sus instalaciones en un centro proactivo y basado en datos con una supervisión inalámbrica fluida y escalable que mejora la seguridad y reduce los costes operativos.
Products
Tecnologías inalámbricas industriales
Gateways inalámbricos industriales
Aplicaciones Plantweb Insight
Módulos inalámbricos de alimentación
Transmisores discretos inalámbricos
Transmisores inalámbricos acústicos
Plataforma Synchros™ IIoT de Emerson
Instrumentación inalámbrica
Medición inalámbrica de presión
Medición inalámbrica de la temperatura
Monitorización inalámbrica de la corrosión y la erosión
Medición inalámbrica del caudal
Medición de nivel inalámbrica
Detección inalámbrica de gas y llamas
Accesorios y repuestos
Productos destacados
Herramientas inalámbricas
Recursos
Video: Alcanzar los objetivos de sostenibilidad y monitorizar el consumo de energía con soluciones y aplicaciones inalámbricas
Caso de estudio: La monitorización de la corrosión permite una puesta en marcha más rápida de la refinería y ayuda a evitar la pérdida de producción
Caso de estudio: Una acería reduce el tiempo de inactividad y mejora la productividad a través de la monitorización inalámbrica
Preguntas frecuentes
Aprenda lo básico
La tecnología inalámbrica industrial es fundamental para la Industria 4.0 porque digitaliza las mediciones que impulsan cada una de las demás piezas de la planta conectada. Los sensores inalámbricos desbloquean datos de activos que antes eran manuales, no tenían monitorización o cuyo cableado era muy costoso, lo que aporta información en tiempo real a los sistemas de control, las plataformas de análisis y las aplicaciones en la nube. El resultado es una operación que permite tomar medidas sobre lo que sucede ahora, no sobre lo que se registró ayer.
La tecnología inalámbrica industrial ofrece el mayor valor en industrias con activos remotos, peligrosos o de difícil acceso. Los mayores adoptantes en la actualidad son los siguientes:
- Petróleo y gas: niveles de tanques, monitorización de cabezales de pozo, integridad de tuberías
- Industria química y refinería: válvulas de alivio de presión, corrosión, duchas de seguridad
- Producción de energía: trampas de vapor, equipo rotativo, emisiones
- Ciencias de la vida: servicios generales limpios, monitorización ambiental, calidad del vapor
- Metales, minería, agua y aguas residuales: estaciones de bombeo remotas, relaves, nivel
- Fabricación discreta y alimentos y bebidas: seguimiento de energía, monitorización del estado, trampas de vapor
Los dispositivos de campo inalámbricos envían datos a través de una red de malla segura y autoorganizada a un gateway, que los convierte en protocolos que su DCS, PLC o SCADA ya admite, como HART-IP, OPC UA y Modbus TCP. No es necesario desmontar y reemplazar los sistemas host existentes. Obtenga más información sobre los gateways inalámbricos industriales.
WirelessHART® es el estándar industrial global (IEC 62591) para la automatización inalámbrica de procesos. Utiliza una malla de organización y reparación automáticas donde cada dispositivo puede enrutar datos a través de múltiples rutas, lo que ofrece una fiabilidad de datos superior al 99 %, incluso en entornos con interferencias, temperaturas extremas u obstrucciones físicas. Para plantas de procesos, es el protocolo inalámbrico industrial más implementado y con mayor comprobación en el campo.
Resuelva problemas reales
Para los equipos de mantenimiento y fiabilidad, los sensores inalámbricos monitorizan continuamente las condiciones que indican un problema en desarrollo, como la vibración, la temperatura, la presión, las emisiones acústicas y la corrosión. Al comparar las tendencias de estos datos con las líneas de base operativas, los equipos pueden identificar problemas semanas o meses antes de que se produzca una falla, programar reparaciones durante las interrupciones planificadas y reducir el tiempo de inactividad imprevisto. Las aplicaciones Plantweb™ Insight de Emerson convierten esos datos del sensor en recomendaciones de mantenimiento priorizadas y orientadas a la acción.
La tecnología inalámbrica industrial mejora la seguridad de los trabajadores al reducir el tiempo que pasan en áreas peligrosas. La tecnología inalámbrica automatiza las mediciones que antes requerían rondas manuales, para que el personal realice menos viajes a zonas clasificadas mientras los operadores obtienen visibilidad continua de los niveles de gas tóxico, los eventos de alivio de presión y las condiciones del tanque. Emerson ofrece dispositivos certificados para uso en áreas intrínsecamente seguras y antideflagrantes conforme a las normas FM, CSA, ATEX e IECEx.
Para uso remoto y en exteriores, los transmisores inalámbricos Rosemount™ de Emerson están clasificados para soportar temperaturas extremas, atmósferas corrosivas y entornos de alta vibración. Entre las implementaciones más comunes se encuentran el Rosemount 3051S inalámbrico para presión, el Rosemount 648 inalámbrico para temperatura y el Rosemount 5300 inalámbrico para la monitorización de nivel. Todos funcionan con módulos SmartPower™ de Emerson de larga duración y se comunican a través de redes de malla WirelessHART de organización automática para obtener datos fiables incluso en el borde de la cobertura.
Una implementación típica de nivel inalámbrico incluye lo siguiente:
- Transmisor de nivel inalámbrico Rosemount™ (5300 o 3408)
- Módulo SmartPower™ de Emerson para una batería que dura varios años
- Gateway inalámbrico de Emerson para agregar datos y conectarse al sistema host (1410S1 o 1410S2)
No se requieren zanjas, conductos ni nuevas penetraciones en el proceso. En lugares muy remotos, el gateway puede transportar datos a través de la infraestructura celular, satelital o de TI existente.
Diseño e implementación
Todas las redes inalámbricas industriales tienen tres componentes principales:
Dispositivos de campo: transmisores, adaptadores o actuadores que recopilan mediciones
Gateway inalámbrico: acumula datos, gestiona la red y se conecta a los sistemas host
Módulos de alimentación: baterías de larga duración que mantienen los dispositivos en funcionamiento durante años
La seguridad se superpone en cada nivel con cifrado AES-128, autenticación de dispositivos y claves de red gestionadas por el gateway.
Para los ingenieros en automatización y los líderes de proyectos, el mejor punto de partida es identificar brechas de monitorización de alto valor en sus instalaciones. La herramienta de planificación de redes inalámbricas de Emerson le permite cargar una imagen aérea de su planta y diseñar una red según las prácticas recomendadas de la industria en materia de densidad de dispositivos, ubicación del gateway y cobertura. Las redes se amplían fácilmente, desde una prueba piloto de unos pocos dispositivos hasta implementaciones en toda la planta de cientos de puntos, sin tener que rediseñar la arquitectura. Pueden agregarse fácilmente dispositivos inalámbricos adicionales a las redes de topología en malla WirelessHART existentes.
Los gateways inalámbricos de Emerson son compatibles con varios protocolos de salida, incluidos HART-IP, OPC UA y Modbus TCP, lo que significa que se conectan a los sistemas existentes DeltaV™, Ovation™, DCS, SCADA y de gestión de activos sin necesidad de retirarlos ni reemplazarlos. El AMS Device Manager de Emerson proporciona diagnósticos y configuración completos para los dispositivos inalámbricos de campo, junto con la instrumentación cableada existente, para que los equipos de mantenimiento tengan un flujo de trabajo uniforme en ambos casos.
Las redes inalámbricas industriales basadas en WirelessHART utilizan seguridad de defensa profunda que incluye lo siguiente:
- Codificación AES-128 en cada mensaje
- Autenticación en el nivel del dispositivo con claves de sesión rotativas
- Salto de canales para evitar interferencias
- Segmentos de red aislados para contener amenazas potenciales
Incluso si un solo dispositivo se ve comprometido, el resto de la malla continúa funcionando de manera segura. Los gateways inalámbricos de Emerson agregan controles de acceso basados en funciones, registros de auditoría y protocolos seguros para los hosts.
Valor y próximos pasos
La mayoría de las implementaciones inalámbricas industriales se amortizan en un plazo de 12 a 24 meses. Los impulsores de valor típicos incluyen lo siguiente:
- Costes de instalación hasta un 60 % menores en comparación con la instrumentación cableada tradicional
- Se evitan paradas imprevistas por la detección temprana de problemas
- Comisionamiento más rápido sin cables, conductos ni penetraciones en el proceso con dispositivos inalámbricos no intrusivos
- Se recuperan horas de producción y se reducen las rondas manuales
El ROI se acelera cuando los datos inalámbricos se combinan con el análisis de Plantweb™ Insight para acciones de mantenimiento priorizado y ahorro de energía.
Comience por identificar las brechas de monitorización de mayor valor en su planta. Luego, use la herramienta de planificación de redes inalámbricas de Emerson para diseñar una red utilizando las prácticas recomendadas de la industria para la densidad de dispositivos, la ubicación del gateway y la cobertura. Una primera implementación típica incluye un gateway inalámbrico, dispositivos de campo, módulos de alimentación e integración con el sistema host existente. Su Impact Partner local de Emerson puede brindarle apoyo en las inspecciones in situ, la planificación y el comisionamiento.
Emerson ofrece soporte técnico, capacitación certificada a través de servicios educativos, descargas de firmware y una red global de Impact Partner para ventas y servicio.