Software Rosemount™ Radar Master

Simplifica la configuración del radar con asistentes guiados y diagramas de ecos claros. Es compatible con los principales protocolos y ofrece herramientas sólidas para una configuración rápida y fiable.


El software Rosemount Radar Master es el mejor software de configuración para radares por su interfaz fácil de usar, con asistentes y la visualización del diagrama de ecos. Es compatible con los protocolos HART, Foundation Fieldbus y Modbus, según la infraestructura de su planta. Las funciones, como la configuración offline/online, la amplia ayuda en línea y las capacidades de registro, convierten al Rosemount Radar Master en su primera opción para la configuración. Además, cuenta con la visualización del diagrama de ecos para una visión general precisa de los ecos del radar en el tanque, y el asistente intuitivo lo guiará en la configuración en cuestión de minutos.

Características

  • Incluye un asistente intuitivo que lo guiará por la configuración con facilidad
  • La visualización del diagrama de ecos le ofrece una supervisión total de los ecos en su aplicación
  • Repleto de funciones que le permiten tener el control total del dispositivo de radar

 


Especificaciones

Transmisores compatibles:

Rosemount 5300 o 5400


Sistemas operativos:

Windows 7 (32 y 64 bits) y Windows 10