Sensores de cloro​

Mida los niveles de cloro libre y total en el agua potable, el agua de refrigeración, el agua de mar y más.​

Productos

Usos del cloro​

Chlorine Sensors​ - Chlorine Solution Types​

Tipos de soluciones de cloro​

En la ingeniería de fabricación industrial, el cloro existe en soluciones como cloro libre o combinado. El cloro libre sirve como desinfectante en el tratamiento del agua, mientras que el cloro combinado es el resultado de la reacción del cloro libre con la materia orgánica. El cloro total abarca ambas formas. Un sensor de cloro mide la concentración de cloro en estas soluciones.​

Elegir sensores de cloro​

Chlorine Sensors​ - Free Chlorine Sensors​

Sensores de cloro libre​

El sensor Rosemount 499ACL-01 mide el cloro libre en el agua, lo que elimina la necesidad de un tratamiento previo de muestras o reactivos costosos. Ofrece una corrección de pH continua cuando se combina con un sensor de pH auxiliar, mejorando su integración en los procesos industriales.​

Preguntas frecuentes

Un sensor de cloro se utiliza para determinar la cantidad de cloro presente en el agua. Estos sensores son fundamentales para la monitorización de la calidad del agua en diversas industrias. Pueden detectar tanto cloro libre como cloro total.​

Los sensores de cloro pueden calibrarse mediante calibración de punto cero o de punto completo. Consulte el manual del sensor para obtener instrucciones detalladas sobre la calibración.​

Los sensores de cloro pueden utilizarse en varias aplicaciones diferentes, como tratamiento de agua potable y aguas residuales, plantas de desalinización y control de agua de refrigeración para plantas químicas y refinerías de petróleo.​

Los sensores de cloro suelen durar de tres a cinco años si se mantienen bien con reconstrucciones cada tres o cuatro meses.​