Sensores de conductividad

Mida con precisión y fidelidad la conductividad de los procesos en el tratamiento y la monitorización del agua, el procesamiento químico, la generación de energía y mucho más.​

Productos

web modernization

¿Qué es la conductividad?​

La conductividad evalúa la capacidad de una solución para conducir la electricidad, la cual se ve afectada por la concentración de iones, el tipo de ión y la temperatura. Un mayor número de iones aumenta la conductividad al permitir un mayor flujo de corriente. Es fundamental para aplicaciones como el control de la pureza del agua, el procesamiento químico y la generación de energía. Los dos tipos principales de medición son los sensores de contacto y los toroidales, cada uno diseñado para condiciones y aplicaciones específicas.​

Tipos de sensores de conductividad​

web modernization

Los sensores de conductividad aplican un voltaje alterno entre los electrodos en un líquido, lo que provoca el movimiento de iones y genera una corriente eléctrica. Rosemount ofrece una variedad de sensores con diferentes constantes de célula, compensación de temperatura y estilos de montaje. Ideales para líquidos limpios y no corrosivos con una conductividad inferior a 20 000 µS/cm, garantizan durabilidad y un desempeño óptimo. Estos sensores son perfectos para aplicaciones como sistemas de agua de alta pureza y de refrigeración.​

Preguntas frecuentes

La conductividad es una medida de la capacidad de un líquido para conducir la electricidad. Los sensores de conductividad se utilizan para medir el número total de iones disueltos en un líquido. Los métodos más comunes para medir la conductividad en línea son la por contacto y la toroidal.​

Hay dos formas de calibrar un sensor de conductividad: con una solución estándar o con un medidor y un sensor de referencia. Consulte el manual del sensor para obtener instrucciones más detalladas.​

Los cambios de temperatura en el líquido del proceso pueden afectar las mediciones de conductividad. A medida que aumenta la temperatura del proceso, también aumenta la lectura de la conductividad. Todos los sensores de conductividad Rosemount incluyen un elemento de temperatura para compensar las fluctuaciones térmicas.​

Los sensores de conductividad pueden utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones, entre ellas el control de la calidad del agua, el control de procesos industriales, el refinado químico, la generación de energía y muchas otras.​

La vida útil de un sensor de conductividad varía en función de su aplicación. Por lo general, pueden durar entre dos y diez años, o incluso más, dependiendo del mantenimiento y de las condiciones de aplicación.​