Productos
¿Qué es el oxígeno disuelto?
El oxígeno disuelto (DO) es el oxígeno gaseoso disuelto en una solución; es esencial para el control de procesos bioquímicos en el tratamiento de aguas residuales, en la biofarmacéutica, en la fabricación y en la producción de energía con vapor. Los sensores de DO monitorizan los niveles de oxígeno para microorganismos y ayudan a controlarlos para reducir la corrosión y la formación de incrustaciones. Los métodos habituales de medición de DO incluyen sensores amperométricos u ópticos.
Tipos de sensores de oxígeno disuelto
Sensores ópticos de oxígeno disuelto (DO)
Los sensores ópticos de oxígeno disuelto utilizan un método de reducción de luminiscencia aprobado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), que mide el DO de 0 a 60 ppm. La luz azul excita la tapa del sensor para emitir luz roja, que el oxígeno inhibe. Se mide la intensidad de la luz roja, que es inversamente proporcional a la concentración de oxígeno. Debido a su excelente resistencia química, resistencia a la abrasión y salida Modbus digital, estos sensores permiten una fácil instalación y una alta fiabilidad y son ideales para la aireación de aguas residuales.
Preguntas frecuentes
Los sensores de oxígeno disuelto (DO) se utilizan para medir la concentración de oxígeno disuelto en un líquido.
Hay varias formas de calibrar un sensor de DO, como, por ejemplo, métodos de calibración de un punto, de dos puntos y de concentración. Consulte el manual del sensor para obtener instrucciones más detalladas.
Los sensores de DO de Emerson se pueden utilizar en una variedad de industrias. Estos sensores pueden monitorizar los niveles de DO en recipientes de aireación de aguas residuales, estanques, central eléctrica de vapor, agua de refrigeración de alta pureza y mucho más.
La vida útil típica es de aproximadamente dos años. En los sensores amperométricos, es necesario rellenar con electrolito dos veces al año y reemplazar la membrana una vez al año. Los sensores ópticos necesitarán el reemplazo de la tapa del sensor cada dos años.
En la información del sensor (accesible a través del transmisor) hay un campo "Remaining Days" (Días restantes). Este campo está vinculado directamente a la tapa del sensor y contará una cuenta regresiva a partir de los dos años siguientes a la primera lectura. Dos años representan la vida útil de lectura recomendada de la tapa del sensor. La tapa del sensor debe reemplazarse cada dos años.