Productos
¿Qué es el ORP?
El potencial de oxidación-reducción (ORP) mide la capacidad de una solución para ganar o perder electrones y refleja su estado redox. Expresado en milivoltios (mV), el ORP es esencial para evaluar la calidad de la solución. Un ORP positivo indica un potencial oxidante elevado, mientras que un ORP negativo sugiere un potencial reductor elevado. Es fundamental para evaluar la calidad del agua en los tratamientos industriales y de aguas residuales.
Tipos de sensores de ORP
USO GENERAL
Ideales para la mayoría de aplicaciones generales en las que el recubrimiento no supone un problema, estos sensores de ORP de uso general cuentan con una referencia de doble unión que aumenta la resistencia del sensor frente a entornos hostiles y ayuda a prolongar su vida útil. La doble unión protege el elemento de referencia del sensor de ORP frente a iones venenosos, como el amoníaco, el cloro, los cianuros y los sulfuros.
Beneficios de los sensores de ORP Rosemount
No se necesita calibración inicial
Los sensores de ORP de Rosemount simplifican la medición del potencial redox al eliminar la calibración de campo. En lugar de transportar soluciones de laboratorio a cada sensor, estos sensores vienen con una calibración de fábrica integrada en su memoria. La configuración es rápida y sencilla: solo hay que conectar el sensor a un transmisor Rosemount y los últimos ajustes se cargan automáticamente, lo que ahorra tiempo y reduce los errores.