Sensores de temperatura

Los sensores de temperatura Rosemount de Emerson (también conocidos como sondas de temperatura) son la fuente de mediciones de temperatura del proceso precisas, fiables y repetibles. Prácticos, de alta calidad y disponibles en diversas opciones, estos sensores contribuyen a que las mediciones de temperatura ayuden a su planta a mantener un control de procesos consistente, eficiencia productiva, calidad y seguridad.

Productos

Cómo funcionan los sensores

Temperature Sensors - Resistance Temperature Detectors

Detectores de resistencia de la temperatura (RTD)

Los detectores de resistencia de la temperatura (RTD) están fabricados con un metal resistente y tienen cables en una vaina protectora. Con base en el fenómeno de resistencia térmica, las lecturas de temperatura pueden inferirse del cambio en la resistencia en los RTD, lo que significa que si la temperatura aumenta, la resistencia aumenta. El metal resistente puede ser platino, cobre o níquel. El más común es platino debido a su alta exactitud y excelente repetibilidad.

Preguntas frecuentes

Un RTD (detector de resistencia de la temperatura) mide la temperatura en función del cambio de resistencia de un metal (normalmente platino). Ofrece alta exactitud y estabilidad en un rango de temperatura limitado.

Un termopar mide la temperatura en función del voltaje generado en la unión de dos metales diferentes. Ideal para amplios rangos de temperatura y entornos resistentes.

Depende de la aplicación. Con frecuencia, los RTD proporcionan una mayor exactitud, especialmente a temperaturas más bajas (hasta ~600 °C). El tiempo de respuesta puede variar según el tamaño del sensor y la construcción (los RTD MI son más rápidos que las RTD encapsulados). Los termopares pueden soportar temperaturas mucho más altas (hasta 1800 °C según el tipo), normalmente resisten mejor las vibraciones y tienen un tiempo de respuesta rápido debido a su construcción más sencilla.

Normalmente no. Difieren en el tipo de señal, la instrumentación requerida, la exactitud y el rango de temperatura. Seleccione siempre el sensor en función de las necesidades de la aplicación.

Se recomienda el uso de un transmisor, ya que los transmisores:

  • Convierten las señales de nivel bajo (ohmios o mV) en 4–20 mA o salida digital 

  • Mejoran la integridad de la señal en tramos largos de cables 

  • Permiten la integración con sistemas de control 

  • Tienen diagnósticos para monitorizar la salud de sus dispositivos

La contaminación del elemento de detección, la exposición prolongada a altas temperaturas, las tensiones o las vibraciones mecánicas, la contaminación química o ambiental, la oxidación o la corrosión, y el ingreso de humedad o el sellado deficiente pueden afectar la vida útil de un sensor RTD o termopar. Los transmisores de temperatura de Emerson están equipados con varios diagnósticos de estado del sensor para notificarle si su sensor está fallando.