Productos
Preguntas frecuentes
Se refieren a los niveles de tolerancia definidos por la norma IEC 60751:
- Clase A: ±(0,15 + 0,002 × |t|) °C
- Clase B: ±(0,30 + 0,005 × |t|) °C
La clase A es más precisa que la clase B.
Los coeficientes CVD (Callendar-Van Dusen) describen la relación única entre la resistencia y la temperatura de un RTD calibrado individualmente. Cuando se utilizan en transmisores, mejoran significativamente la precisión, a menudo más allá de las tolerancias estándar de las clases A y B.
Es posible, pero los cables blindados, los pares trenzados y una conexión a tierra adecuada pueden minimizar las EMI. Los transmisores de temperatura Rosemount de Emerson utilizan salidas aisladas para ayudar a reducir el ruido y minimizar las interferencias electromagnéticas.