Productos
Preguntas frecuentes
Un sensor de temperatura PT100 es un tipo de sensor de detección de resistencia de temperatura (RTD) con un elemento de resistencia de platino. Es el tipo de sensor RTD más común, ya que es el estándar de la industria según la norma IEC 60751. Tiene una resistencia de 100 ohmios a 0 °C.
Los sensores de temperatura PT100 son conocidos por su alta precisión y estabilidad a largo plazo para mediciones fiables, así como por su amplio rango de temperatura (normalmente de –200 °C a +850 °C [–328°F a +1 562°F] en función de la aplicación).