Productos
¿Qué son los termopares tipo T? (Cobre/cobre-níquel)
- El tipo T tiene una sensibilidad de 38 µV/°C y un rango de temperatura de -270 °C a 400 °C (-454 °F a 752 °F).
- Se pueden utilizar en atmósferas oxidantes, reductoras o inertes, así como en vacío.
- Presentan una alta resistencia a la corrosión por humedad.
- Demuestran una buena linealidad y se utilizan normalmente en rangos de temperatura desde muy bajos (criogénicos) hasta medios.