Productos
Transmisores de temperatura
Los transmisores de temperatura actúan como un medio entre el sensor y el sistema de control. Se utilizan en diversos sectores y aceptan señales de todos los detectores de temperatura de resistencia (RTD) y termocuplas estándares del sector y convierten las señales de entrada de medición en una señal de salida de 4-20 mA, HART, WirelessHART® o FOUNDATION™ Fieldbus. Pueden calibrarse para un rango deseado de medición de temperatura y configurarse para alertar al sistema de control si la temperatura del proceso queda fuera del rango especificado. Disponibles en muchos estilos de carcasas y compartimentos, estos dispositivos pueden montarse con un ensamblaje de sensor/termopozo en el punto de medición o bien de forma remota.
Diagnóstico avanzado: mantenga su proceso operativo
El uso de las capacidades de diagnóstico avanzadas de los transmisores de temperatura Rosemount mejora la calidad y la precisión de sus mediciones de temperatura. Los efectos ambientales y de instalación que generan valores de medición erróneos pueden compensarse y filtrarse mediante estas capacidades de diagnóstico. Nuestros diagnósticos también pueden utilizarse para alertarlo sobre un sensor degradado o sobre el estado de la instalación, antes de que el sensor falle. La información de medición obtenida mediante diagnósticos avanzados ayuda a mantener el periodo de medición de los procesos, permite un mantenimiento proactivo y, en última instancia, evita una parada no planificada del proceso.
Diagnóstico avanzado: mantener la precisión en condiciones no ideales
Retardo del sensor abierto
El retardo de sensor abierto evita que los eventos falsos de sensor abierto alteren el control de procesos. Los picos transitorios de alto voltaje, como los relámpagos y las descargas electrostáticas, pueden provocar alarmas falsas de sensor abierto (A). Con este diagnóstico activado, el transmisor espera varias actualizaciones para determinar si realmente se ha producido un evento de sensor abierto antes de disparar una alarma (B).
Recursos
Preguntas frecuentes
Un transmisor de temperatura es un dispositivo que convierte la señal de un sensor de temperatura en una señal digital o robusta de 4-20 mA que se comunica a un sistema de control.
El uso de un transmisor de temperatura es beneficioso porque su señal es más robusta que la de un sensor, lo que lo hace menos susceptible al ruido de la planta. Esto permite mediciones de temperatura más precisas. Los transmisores de temperatura Rosemount de Emerson ofrecen varias capacidades de diagnóstico para medir el estado de los sensores y filtrar el ruido de la planta. El uso de estos diagnósticos aumenta la precisión y la calidad de las mediciones, así como el tiempo de actividad del proceso.
Los transmisores de temperatura están disponibles en tres tipos de montaje: en carril, en cabezal y en campo. Los transmisores de montaje en carril están diseñados para mediciones de alta densidad y, por lo general, se instalan en armarios o paneles. Los transmisores de montaje en cabezal utilizan dispositivos puck DIN A o B y pueden instalarse en una carcasa. Los transmisores de montaje en campo están disponibles en carcasas de doble compartimento que separan el bloque de terminales de la electrónica, lo que evita la humedad o la corrosión no deseadas en la electrónica.