Productos
Termopozos
Descripción general
Los termopozos (1) son tubos metálicos cerrados que se instalan a prueba de presión en tanques o tuberías de proceso y protegen los sensores de temperatura (2) de las duras condiciones de los procesos industriales, como la tensión inducida por el caudal, la alta presión y los productos químicos corrosivos. Además, los termopozos permiten retirar fácilmente el sensor del proceso para su calibración o sustitución, sin necesidad de detener el proceso. Según el perfil del vástago, puede optimizar sus termopozos para mejorar el tiempo de respuesta o la robustez. Para obtener una medición de temperatura más precisa, elija el tamaño del termopozo de modo que la punta quede centrada en el centro de la tubería.
Acelerador de diseño de termopozos Rosemount
Elimine el principal inconveniente asociado al diseño de los termopozos.
En promedio, los ingenieros dedican 50 horas al cálculo de los termopozos por proyecto. Los puntos de temperatura suelen requerir entre tres y cuatro recálculos por etiqueta de termopozo, mediante los métodos tradicionales de prueba y error, para cumplir con las normas ASME.
El acelerador de diseño de termopozos de Rosemount es una herramienta gratuita en línea que permite realizar cálculos de termopozos hasta un 90 % más rápido y reduce el tiempo de diseño a solo 15 minutos. Es fácil de usar y lo guía en proyectos complejos, lo que le ahorra horas de mano de obra y recursos desperdiciados. Los cálculos utilizan criterios ASME PTC-19.3 TW para resultados seguros con el fin de proteger los procesos y a las personas que los operan.
Regístrese en MyEmerson o haga clic en el botón Size (Dimensionar) para comenzar.
AceASME PTC 19.3 TW
La temperatura es la variable más medida en los procesos industriales. Incluso los errores de medición más pequeños pueden afectar la eficiencia, el consumo de energía, la calidad del producto o la seguridad.
La ASME establece cuatro criterios cuantitativos para un diseño eficiente y seguro: frecuencia, tensión dinámica, tensión en estado estacionario y límites de presión hidroestática.
El acelerador de diseño de termopozos Rosemount de Emerson cumple con la norma PTC 19.3 TW para seguir prestando servicio a los diseñadores, tal como lo hicieron los fundadores de ASME hace más de un siglo.
Tecnología
Recursos
Preguntas frecuentes
Los termopozos son tubos metálicos cerrados que se instalan en el tanque o en la tubería de proceso y se convierten en parte integral y hermética de estos. Permiten retirar el sensor de temperatura del proceso de forma rápida y fácil para su calibración o sustitución, sin necesidad de detener el proceso ni de vaciar la tubería o el tanque.
Los termopozos protegen a los sensores de los daños causados por condiciones de proceso adversas, como temperaturas extremas, presiones elevadas, sustancias corrosivas y tensiones inducidas por el caudal.
Cuando un termopozo se encuentra en una tubería, las fuerzas que actúan sobre él debido a las condiciones del proceso pueden comprometer su integridad estructural (flexión, agrietamiento o corte completo del vástago del termopozo). Dado que el termopozo es un instrumento que retiene la presión y alberga el proceso, cualquier fallo puede provocar fugas en el proceso, daños en el equipo y posibles lesiones al personal. Los cálculos del termopozo se realizan para evitar estas situaciones indeseadas y garantizar que cumpla y resista todas las condiciones del proceso a las que se verá sometido en una aplicación determinada.
El software acelerador de diseño de termopozos Rosemount de Emerson le ofrece todo lo que necesita para diseñar, solucionar problemas y evaluar un termopozo, a fin de garantizar la seguridad de su proceso. Realiza cálculos de termopozos, sugiere instrumentos que funcionan y guía a los diseñadores a lo largo de todo el proceso. Reduce la complejidad de los cálculos de los termopozos al simplificar el proceso, automatizar los aspectos más complejos y proporcionar soluciones adaptadas a las necesidades específicas de la aplicación. Esto, a su vez, reducirá drásticamente el tiempo y el esfuerzo dedicados a los cálculos de los termopozos y liberará al diseñador para que pueda concentrarse en otras cuestiones fundamentales.