Detección de llamas en hangares para aviones

Evite situaciones peligrosas con soluciones confiables de detección de llamas

Flame Detection in Airplane Hangars

Detección precisa y confiable de llamas en largas distancias y en áreas amplias

En los hangares de aeronaves y en las zonas de almacenamiento de combustible pueden producirse fugas altamente combustibles. Estos incendios pueden ser extremadamente peligrosos y extremadamente costosos ya que se pueden producir daños al avión. Mientras que muchas soluciones de detección de llamas generalmente se centran en el avión en sí, es importante también considerar la monitorización de los hangares. La monitorización continua de las llamas puede ayudar a detectar y prevenir incendios peligrosos. Es importante que los detectores de llamas eviten las alarmas falsas y tengan un área de cobertura amplia. Los detectores de llama Rosemount™ 975 ayudan a proteger al personal y los equipos de aviación mediante la detección de incendios de combustible y gas en largas distancias y en áreas amplias. Estos detectores de llamas también tienen una alta inmunidad a alarmas falsas.