Monitorización de la temperatura ambiente de las carcasas de instrumentos

Ambient Temperature Monitoring of Instrument Enclosures

Asegúrese de que el rastreo de calor funcione de la manera diseñada mediante la monitorización de la temperatura.

A medida que las condiciones climáticas se vuelven más frías, el termorrastreo es fundamental para garantizar mediciones precisas del proceso. La monitorización de la temperatura dentro de la carcasa del instrumento permite conocer si debe activarse el rastro de calor. El monitor de temperatura Rosemount™ Synchros™ es una solución rentable y fácil de instalar para monitorizar la temperatura dentro de una carcasa de instrumentos. Esta medición ayuda a validar que se requiere rastro de calor y que funciona adecuadamente para mantener el tiempo de actividad y la precisión de la medición. Cuando se utiliza con la aplicación PlantWeb Insight™ Asset View, este dispositivo puede configurarse para proporcionar una alerta cuando la temperatura de la carcasa cae por debajo de una temperatura especificada.