Inyección de químicos para el tratamiento del agua

La medición directa del caudal másico con los medidores Coriolis reduce el costo para cumplir con los requisitos de calidad del agua

Chemical Injection for Water Treatment

El control de aditivos de alto costo optimiza el uso de químicos

Las plantas de tratamiento de agua requieren varios pasos para recibir, desinfectar y, en última instancia, convertir el agua sin procesar en un producto final. El proceso de tratamiento comienza con productos químicos que se aplican al agua sin procesar como un aglutinador que lleva la suciedad y las partículas hacia los filtros. Más adelante, en el proceso hay aplicaciones de dosificación adicionales que incluyen productos químicos como pre y post-cáustico, polímero y polifosfato, y gases como cloro y amoníaco. Estos aditivos pueden ser costosos y altamente corrosivos, por lo que es fundamental tener una medición y un control precisos de la cantidad y la calidad en todo el proceso. Demasiados aditivos puede ser costoso, pero demasiado poco introduce el riesgo de una dosificación inexacta o una reacción indeseada, que causan problemas durante todo el ciclo de tratamiento del agua restante. Las mediciones directas de caudal másico y de densidad que proporcionan los caudalímetros Coriolis Micro Motion™ ELITE™ garantizan que la dosificación química se realice mediante un ritmo preciso con el agua sin procesar, incluso cuando el caudal cambia constantemente.