Medición de caudal por presión diferencial en aplicaciones de captura de carbono

Aumente la sostenibilidad y la exactitud de la medición en aplicaciones de caudal

Differential Pressure Flow Measurement in Carbon Capture Applications

Obtenga una medición precisa del caudal y aumente la rangeabilidad

Como el mundo se centra cada día más en la sostenibilidad, una energía en la que las compañías dependen para reducir sus emisiones de CO2 es la captura de carbono y el secuestro de CO2. El secuestro de CO2 requiere una alta presión de inyección y es vital que cualquier herramienta de medición genere una caída de presión baja para soportar este proceso. El caudalímetro Annubar Rosemount 3051SFA tiene un diseño único que proporciona la caída de presión más baja de nuestra oferta y, al mismo tiempo, ofrece una medición muy precisa. Además, el uso de la compensación de presión y temperatura disponible en el transmisor Rosemount 3015 SMV ofrece una gran rangeabilidad.